Un nouveau degré de performances et de rentabilité
Conçue pour les systèmes de conditionnement d'air commercial et petit tertiaire, la gamme de détendeurs thermostatiques TGE offre un nouveau degré de performances et de rentabilité.
La gamme de produits TGE convient à toutes les applications de climatisation (de 2,75 à 34,7 TR) et peut être personnalisée en fonction de vos besoins spécifiques. Avec la gamme TGE, vous obtiendrez une conception hermétiquement serrée qui répond aux exigences environnementales d'aujourd'hui et de demain. Le programme TGE peut être utilisé pour la plupart des fluides fluorés.
L'un des principaux avantages est l'élément d'alimentation en acier inoxydable soudé au laser à membrane double, qui assure une fonctionnalité constante tout au long de sa durée de service. Le régulateur soudé au laser permet par ailleurs de réduire les fuites externes sur le corps de vanne.
Caractéristiques et avantages
Conception à membrane double, pour assurer une longue durée de service
Partie supérieure en acier inoxydable
Réglage de surchauffe ajustable
Disponible avec une charge de pression de service maximum (MOP) - En option avec diverses charges (par ex. charge anti-pompage)
Pression de service maximum 46 bars (667 psig)
Raccordements mécaniques (à braser, flare, MIO, ORFS) disponibles
Plage de puissances : 3,5 à 52 TR (12 à 182 kW) R410A
Conformité avec ATEX zone 2

Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour vous préparer à l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications mondiaux, nous proposons un environnement de collaboration avec le soutien d'experts, ainsi que des installations de test de pointe pour les domaines de la réfrigération et de la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.
Documents
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de climatisation appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Produits associés
-
Détendeurs thermostatiques T2/TE2 à orifices interchangeables
Les détendeurs thermostatiques T2/TE2 sont utilisés pour l'injection de liquide dans les évaporateurs sur les systèmes de réfrigération et d'air conditionné utilisant des fluides fluorés. Les T2/TE2 sont fournis avec des blocs d'orifices interchangeables pour faciliter le stockage et l'entretien.
-
Détendeurs thermostatiques TR 6 à orifices fixes
Les détendeurs thermostatiques TR 6 ont été conçus et développés avec des caractéristiques spécialement conçues pour les applications telles que systèmes de climatisation résidentiels, systèmes split, unités de toit, pompes à chaleur, systèmes de conditionnement d'air petit tertiaire et refroidisseurs. Leur conception hermétique et étanche répond aux exigences environnementales actuelles et futures. Le programme TR 6 est disponible pour les réfrigérants R22 et R410A. D'autres modèles pour différents réfrigérants peuvent être produits sur commande.
Éviter les faux

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. Nous faisons donc tout notre possible pour lutter contre les contrefaçons. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez être sûr que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.