Détendeurs thermostatiques TD 1 à orifices fixes

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Logiciel
  • Produits associés
  • Formation
  • Éviter les faux

Contrôle de l'injection de liquide dans les évaporateurs à faible capacité

Le TD1 est un détendeur thermostatique conçu pour contrôler l'injection de liquide dans les évaporateurs à faible capacité pour les solutions de réfrigération commerciale, comme les magasins dotés de portes vitrées, les déshydrateurs d'air, les chambres froides et les camions/poids lourds. 

La vanne TD 1 de Danfoss est conçue pour être soudée sur des systèmes hermétiques et proposée en versions passage équerre et passage droit, pour faciliter l'installation. La gamme de produits comprend différents orifices et différentes dimensions raccords avec des puissances nominales de 0,42 à 3,88 kW (0,12 à 1,11 TR) pour R134a.

TD 1 peut être fourni avec ou sans égalisation externe, avec ou sans pression de service maximum (MOP).

Caractéristiques et avantages

Design compact et léger

Hautes performances énergétiques

Versions passage équerre et droit pour faciliter l'installation

Disponible en différentes tailles

Bulbe à double contact

Bienvenue dans nos centres de développement d'applications

Centres de développement d'applications

Faites équipe avec nous pour vous préparer à l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications mondiaux, nous proposons un environnement de collaboration avec le soutien d'experts, ainsi que des installations de test de pointe pour les domaines de la réfrigération et de la climatisation.

L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Anglais Multiple 13 mars, 2020 1.9 MB .pdf
Brochure Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves CVI français, langue française Multiple 07 juin, 2018 7.1 MB .pdf
Fiche technique Thermostatic expansion valve Type TD 1 / TDE 1 Anglais Multiple 03 juin, 2021 1.1 MB .pdf

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de climatisation appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

 

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Détendeurs thermostatiques T2/TE2 - Danfoss } else if (isBigColumns) { Détendeurs thermostatiques T2/TE2 - Danfoss } else { Détendeurs thermostatiques T2/TE2 - Danfoss }
    Détendeurs thermostatiques T2/TE2 à orifices interchangeables

    Les détendeurs thermostatiques T2/TE2 sont utilisés pour l'injection de liquide dans les évaporateurs sur les systèmes de réfrigération et d'air conditionné utilisant des fluides fluorés. Les T2/TE2 sont fournis avec des blocs d'orifices interchangeables pour faciliter le stockage et l'entretien.

  • if (isSmallPicture) { Détendeurs thermostatiques TE 5 - Danfoss } else if (isBigColumns) { Détendeurs thermostatiques TE 5 - Danfoss } else { Détendeurs thermostatiques TE 5 - Danfoss }
    Détendeurs thermostatiques TE 5-55 à orifices interchangeables

    Les détendeurs thermostatiques TE 5-55 sont utilisés pour l'injection de liquide dans les évaporateurs sur les systèmes de réfrigération et d'air conditionné utilisant des fluides fluorés.

  • if (isSmallPicture) { Détendeurs thermostatiques TU - Danfoss } else if (isBigColumns) { Détendeurs thermostatiques TU - Danfoss } else { Détendeurs thermostatiques TU - Danfoss }
    Détendeurs thermostatiques TU à orifices fixes

    Les détendeurs thermostatiques en acier inoxydable TU sont utilisés pour l'injection de liquide dans les évaporateurs sur les systèmes de réfrigération et de climatisation utilisant des fluides fluorés.

Éviter les faux

Savoir identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons

Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. Nous faisons donc tout notre possible pour lutter contre les contrefaçons. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez être sûr que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.