Les vannes à boisseau sphérique motorisées Danfoss de type GBC M + MQT sont des vannes d’arrêt électriques pour systèmes de réfrigération. Elles permettent d’ouvrir et de fermer le passage du fluide grâce à l’actionnement électrique de la tige. Les GBC M + MQT sont utilisées sur les lignes liquide, aspiration et gaz chaud des systèmes de réfrigération et de climatisation.
La solution associe une vanne à boisseau sphérique GBC M à un actionneur MQT. Il s’agit d’une vanne quart de tour combinée à un actionneur électrique MQT à réponse rapide.
Ensemble, ils offrent un haut niveau d’efficacité et de sécurité, ainsi qu’une grande polyvalence dans une conception robuste et fiable.
Les vannes à boisseau sphérique Danfoss de type GBC sont adaptées au débit bidirectionnel. Leur conception, leur fabrication et les matériaux d’étanchéité garantissent un haut niveau de sécurité. Elles disposent d’un passage intégral, assurant une très faible perte de charge et une excellente étanchéité, et peuvent être livrées avec ou sans port d’accès externe.
Les principales caractéristiques incluent une large plage de température de -40 °C à 150 °C (-40 °F à 302 °F) ainsi qu’un large choix de raccordements.
Les actionneurs MQT sont disponibles en 24 V AC/DC et 95–265 V AC. Ils permettent un fonctionnement marche/arrêt automatique (avec option d’arrêt d’urgence) et offrent un temps de réponse inférieur à 5 secondes.
Caractéristiques et avantages du GBC M
-
Compatible avec la plupart des réfrigérants A1, A2 et A3, avec une conception à passage intégral garantissant une perte de charge minimale sans impact sur les performances du système.
-
Étanchéité hermétique conforme à l’ISO 14903, installation bidirectionnelle quelle que soit l’orientation, interface d’actionneur ISO 5211 et ensemble vanne/adaptateur préassemblé en usine pour une installation simple et sans erreur.
Caractéristiques et avantages des actionneurs MQT
-
Actionneur rotatif 10 Nm à 90°, avec réponse rapide et temps de course complet de 5 secondes. Disponible avec plusieurs options de tension, il intègre une indication visuelle de position et un signal de retour pour un contrôle fiable de la vanne.
-
Indice de protection IP67 avec chauffage interne anti-condensation. Conçu pour les basses températures, avec des cycles de service élevés et une option de fermeture automatique en cas de coupure de courant.
Intégration du système
La série GBC M est une évolution des vannes d’arrêt à boisseau sphérique manuelles GBC. Là où la version manuelle assure une isolation fiable, la version motorisée permet d’aller plus loin avec la surveillance à distance et l’automatisation des fonctions de sécurité. C’est le choix idéal pour :
- Pompes à chaleur
- Chauffe-eaux
- Groupes froids (chillers)
- Climatiseurs en toiture
- Systèmes d’air extérieur dédié (DOAS)