30 ans de développement constant
La performance et l'efficacité de l'échangeur de chaleur à plaques brasées (BPHE) ont été démontrées au cours d'un développement constant de 30 ans permettant de garantir un rendement thermique élevé, et ainsi, bénéficier d'économies d'énergie dans les systèmes de conditionnement d'air.
Grâce à sa construction ingénieuse en plaques ondulées, le BPHE vous offre l'un des moyens les plus efficaces de transférer la chaleur d'un milieu à un autre.
Le concept modulaire du BPHE associé à des pièces totalement personnalisables vous permet de trouver la bonne solution pour chaque système de conditionnement d'air. Le BPHE est une solution économique qui vous permet d'économiser de l'espace, du réfrigérant et de l'énergie.
Caractéristiques et avantages
Format compact, faible poids
Pressions de service élevées (pour une utilisation avec le réfrigérant R 410A ; jusqu'à 45 bars (653 psig))
Températures d'approche plus précises de l'évaporateur pour une meilleure efficacité
Réduction des risques de gel
Volume de retenue interne faible
Moins de chute de pression permettant de réduire les coûts de pompage et la taille de la pompe
Grande flexibilité de conception avec de nombreuses options de connexion et de configuration
Fabrication de haute qualité

Logiciel de conception pour échangeurs de chaleur
Qu'elle que soit votre application, le nouveau logiciel de conception pour échangeurs de chaleur Hexact 4e génération vous permettra de choisir l'échangeur de chaleur idéal en vous assurant d'avoir toujours accès à la dernière gamme de produits et aux dernières fonctionnalités logicielles.