Régulateur pour chambres froides, pour systèmes monophasés et triphasés
Optyma™ Control est conçu pour la sécurité, la protection, le contrôle et la facilité d'installation dans les chambres froides. Particulièrement adapté aux groupes de condensation Danfoss, il est également compatible avec d'autres groupes de condensation du marché.
Le régulateur assure une régulation directe des éléments de dégivrage, des ventilateurs d'évaporateur, de l'éclairage de la chambre froide. Ses sorties peuvent être directement raccordées aux différents appareils. Design attrayant, grand écran et programmation aisée et flexible. Indice de protection IP65.
Caractéristiques et avantages
Simplicité de câblage et sorties assurant la fiabilité du système
Programmation flexible pour une polyvalence optimale.
Coupe-circuit magnétothermique différentiel qui garantit la sécurité en coupant l'alimentation électrique générale
Signalisation d'alarme : erreurs de capteurs, alarmes de température et d'homme exposé au froid dans la chambre froide, protection du compresseur
Bus de communication RS485 Modbus

Guide de sélection ADAP-KOOL®
Optimisez votre application HVAC/R en choisissant les bons composants Danfoss.
Régulation de base de la chambre froide avec le régulateur Optyma™ AK-RC 101/103
Pièces | Description | Nº de code |
1 | Régulateur Optyma (2 capteurs de température EKS 221 inclus) | |
AK-RC 101, monophasé | 080Z3200 | |
AK-RC 103, triphasé – (3 kW) 4,5-6,3 A | 080Z3201 | |
AK-RC 103, triphasé – (3 kW) 7-10 A | 080Z3202 | |
AK-RC 103, triphasé – (5 kW) 11-16 A | 080Z3206 | |
AK-RC 103, triphasé – (5 kW) 14-20 A | 080Z3207 | |
2 | Capteur de température, AKS 11, (câble de 5,5 m, -50 à 100 °C) | 084N0005 |
1 | Groupe de condensation, Optyma Plus | Guide de sélection rapide, chapitre 19 |
1 | Détendeur thermostatique, TU | Guide de sélection rapide, chapitre 1 |
1 | Électrovanne, EVR | Guide de sélection rapide, chapitre 3 |
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogue | Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units(AU NZ) | Anglais | Multiple | 07 oct., 2020 | 15.3 MB | |
Catalogue | Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units | français, langue française | Multiple | 27 janv., 2016 | 70.0 MB | |
Catalogue | Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units | Anglais | Multiple | 04 avr., 2019 | 106.3 MB | |
Catalogue | Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (ASEAN) | Anglais | Multiple | 07 nov., 2018 | 61.3 MB | |
Catalogue | Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (EU_A: DA, FR, ES, IT, UK, PL) | Anglais | Multiple | 07 mars, 2016 | 70.7 MB | |
Catalogue | Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (EU_C, Germany) | Anglais | Allemagne | 07 nov., 2018 | 84.1 MB | |
Catalogue | Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (India) | Anglais | Inde | 07 nov., 2018 | 70.1 MB | |
Catalogue | Quick Selection Catalogue - Automatic Controls, Electronic Controllers, Compressors and Condensing Units (United Kingdom) | Anglais | Royaume-Uni | 26 févr., 2019 | 93.8 MB |
Produits associés
-
Optyma™ Slim Pack
Optyma™ Slim Pack est le nouveau groupe de condensation caréné économique doté d'une nouvelle technologie de condensation, l'échangeur de chaleur à microcanaux. Danfoss a conçu le groupe Optyma™ Slim Pack dans le but de répondre aux besoins des clients pour les applications à moyennes et basses températures.