Logiciel
L'outil VAP est idéal pour trouver les compresseurs appropriés pour les applications mobiles. En saisissant la puissance frigorifique requise et les conditions de fonctionnement, l'outil affichera immédiatement les composants compatibles. Dans les outils VAP, vous trouverez également des détails supplémentaires sur les compresseurs suggérés.
Accéder à l'outil - VAP pour les applications mobiles

Études de cas
Formation
Formation CO₂ Basic sur site avec visite guidée de l'application de formation, disponible en anglais et en allemand.
Obtenez une bonne connaissance de la technologie CO₂ et inscrivez-vous à l’un de nos cours en présentiel. Un système de refroidissement transcritique complet pour supermarché, incl. la récupération de chaleur, la climatisation, la compression parallèle et l'éjecteur sont disponibles dans notre centre de formation de Frickenhausen.
S'inscrire maintenant