Des compresseurs de réfrigération économes en énergie, durables et intelligents pour un large éventail d’applications
Danfoss propose des compresseurs de réfrigération économes en énergie, durables et intelligents pour un large éventail d’applications commerciales, notamment les chambres froides, les vitrines réfrigérées, les glacières, les meubles à portes vitrées et les systèmes de refroidissement. Compatibles avec des réfrigérants à faible PRG, ils répondent aux exigences des réglementations sur les fluides frigorigènes, telles que le règlement F-Gas en Europe.
Conçus pour les applications de réfrigération et de conditionnement d’air utilisant les réfrigérants R404A, R507A, R407C et R22, ainsi que des réfrigérants à faible PRG tels que le R134a, le R407A/R407F, le R448A, le R449A et le R452A, les compresseurs à piston Danfoss Maneurop couvrent une plage de puissance allant de 1 kW à 20 kW (1,5 à 26 CV).
Conçus pour les applications du petit tertiaire, les compresseurs frigorifiques à piston Danfoss sont disponibles dans une large gamme de capacités frigorifiques. Les compresseurs hermétiques à piston se distinguent par leur faible consommation d’énergie, contribuant à réduire les coûts d’exploitation. Compacts et silencieux, ils garantissent un confort optimal aux utilisateurs finaux comme aux riverains. Ils sont homologués UL, VDE, CCC et EAC (Eurasian Conformity) et peuvent être utilisés avec les réfrigérants R134a, R404A/R507A, R407C, R290 et R600a.
Spécialement conçus pour les applications à courant continu (CC), telles que le refroidissement mobile, les installations solaires et les télécommunications, les compresseurs CC couvrent des besoins de refroidissement compris entre 7 W et 800 W (jusqu’à 1/4 CV) avec un seul compresseur, et jusqu’à 1,6 kW avec une configuration tandem.
Caractéristiques et avantages
-
Large gamme de puissances de 0,2 à 20 kW (jusqu’à 26 CV) dédiée aux applications de réfrigération
-
Compatibilité avec les réfrigérants les plus récents pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires
-
Technologies scroll et à piston disponibles
-
Modèles pour alimentation CA et CC
Logiciel
La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

COMPASS
COMPASS est un logiciel qui vous permet de trouver les compresseurs Danfoss dont les caractéristiques sont les plus proches du produit concurrent équivalent en vue de son remplacement. L'objectif de COMPASS est de fournir une comparaison directe entre les produits Danfoss et les produits concurrents.

Documentation connexe
Trouvez de la documentation sur nos compresseurs et groupes de condensation, y compris des brochures, des catalogues, des fiches techniques, et bien plus encore.

Éviter les faux
Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.