Système de purge intelligent
Facile à installer, doté d'une conception compacte et d'une fonctionnalité de purge automatique, le nouveau Danfoss IPS permet d'améliorer la sécurité opérationnelle, la performance et le rapport coût-efficacité des systèmes de réfrigération industrielle.
Télécharger la brochure
Videos
Études de cas
Leader coréen de la bière, OB Beer représente plus de 80 % des exportations coréennes de bière, avec plus de 24 types de bière exportés dans plus de 24 pays à travers le monde. Fondée en 1933, OB Beer produit de la bière de haute qualité dans trois grandes brasseries. Récemment, l’entreprise a remplacé son purgeur d’air manuel dans ses brasseries par l’IPS 8 intelligent de Danfoss, qui permet maintenant de réduire les coûts d’énergie tout en maintenant des performances maximum.
Lire l'étude de cas