Régulateurs d’appareils

  • Vue d'ensemble
  • Documents

Entièrement testés et programmés selon vos spécifications précises

Quel que soit le régulateur d’appareils que vous recherchez, vous êtes sûr de le trouver parmi la large gamme de produits de régulation de température proposée par Danfoss. La large gamme de produits comprend, entre autres, des thermostats électromécaniques sans CFC pour réfrigérateurs et congélateurs, fabriqués selon les spécifications précises du client, ainsi que des thermostats de service pour toutes les applications de réfrigération et de congélation.

L’intégralité des produits de la gamme de régulateurs d’appareils de Danfoss est certifiée selon les normes ISO 9001, ISO 14001 pour la qualité et le respect de l’environnement.

Le principal avantage des thermostats électromécaniques réside dans la simplicité de leur fonctionnement, qui leur confère fiabilité, liberté de conception et facilité d’entretien. À l’heure actuelle, plus de 342 millions de ces thermostats Danfoss polyvalents ont été installés dans le monde, ce qui démontre notre position de leader ainsi que la fiabilité de nos solutions.

Si nous ne proposons pas le produit que vous recherchez, nous le créerons pour vous, telle est notre philosophie. Nous sommes réputés dans le secteur pour notre innovation constante et notre refus du compromis. Nous travaillons main dans la main avec nos clients, du concept initial au produit fini, afin de créer les solutions de refroidissement les plus performantes pour chaque application.

Les régulateurs d’appareils de Danfoss sont totalement testés et programmés selon vos spécifications exactes. Ils sont fournis avec une large gamme de fonctionnalités de sécurité, telles que la régulation de compresseurs et les réglages du dégivrage.

Chez Danfoss, nous sommes toujours à votre service et nous vous garantissons des conseils et un service d’expert avant, pendant et après l’achat.

Caractéristiques et avantages

La meilleure solution possible

Solutions autonomes et spécifiques aux clients

Longue durée de vie

Taux de ppm le plus bas

Valeur CPK

Fonctionnement précis

Installation et maintenance faciles

Disponibilité 24 h/24, 7 j/7

Mise en valeur du profil de votre société

Comment fonctionne un réfrigérateur - Danfoss

Comment fonctionne un réfrigérateur - formation de base

Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne votre réfrigérateur ? Apprenez-en plus que les rudiments de la réfrigération, familiarisez-vous avec les principaux composants d'un réfrigérateur et découvrez ce qu'il advient du réfrigérant lorsqu'il se déplace dans les systèmes de réfrigération.

Partenaire de confiance

Depuis près de 80 ans, Danfoss développe des thermostats conçus pour répondre exactement à vos besoins dans la plupart des applications telles que les réfrigérateurs, les congélateurs armoires et coffres, les refroidisseurs de liquide et les distributeurs de bouteilles réfrigérées, les refroidisseurs à accès direct, les refroidisseurs de vin et les réserves de froid. Les thermostats des régulateurs d'appareil Danfoss sont disponibles dans une gamme étonnante de fonctions et de modèles, depuis notre stock ou fabriqués sur mesure pour répondre à vos spécifications.

 

Éviter les contrefaçons

Il était par le passé très facile de déterminer si un thermostat était un produit Danfoss authentique ou une contrefaçon bon marché. Ce n’est désormais plus le cas aujourd’hui, car les contrefaçons présentent une apparence très similaire, jusque dans les moindres détails. Ce n’est cependant que ce que vous pouvez voir. Les différences sont en réalité notables. Les thermostats Danfoss sont fabriqués sur les lignes de production les plus automatisées au monde dans ce secteur. Dans les années 1980, nous avons mis au point un thermostat pouvant être entièrement assemblé automatiquement. Nous n’avons depuis eu de cesse d’optimiser nos lignes de production.

Les contrefaçons et bien d’autres thermostats électromécaniques disponibles sur le marché ne sont pas conçus pour une production automatisée, et une grande partie de leur fabrication est réalisée manuellement.

Toute personne connaissant les processus de qualité sait pertinemment que le niveau de qualité des produits Danfoss nécessite une production de grande qualité, et pas simplement une bonne gestion de la qualité. L’automatisation des opérations et des processus permet une répétabilité totale, à chaque fois, contrairement à une production manuelle (un changement d’opérateur entraîne une légère modification de la méthode de production).

C’est ainsi que nous pouvons assurer de tels niveaux de qualité et de si faibles taux de rejet de production.

Si vous avez le moindre doute concernant l’authenticité de votre thermostat électromécanique Danfoss, n’hésitez pas à nous contacter.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Notification Danfoss Service Thermostats Anglais Multiple 19 mars, 2024 1.4 MB .pdf