VLT® DriveMotor FCM 300

Le variateur VLT® DriveMotor FCM 300 a atteint la phase inactive de son cycle de vie, ce qui signifie qu’il est arrêté et n’est plus en production. Les pièces de rechange et les options de service ne sont plus disponibles. L’utilisation d’un variateur pendant cette étape peut entraîner des temps d’arrêt imprévisibles en raison de l’usure ou d’une défaillance.

Danfoss recommande de le remplacer en profitant du service DrivePro® Retrofit service pour optimiser la durée de vie et la valeur circulaire de votre installation.

Nous vous aiderons à sélectionner le meilleur produit de remplacement avec les caractéristiques adaptées à votre application. Nos appareils intelligents peuvent optimiser votre système pendant de nombreuses années.

 

Trouvez la documentation technique du VLT® DriveMotor FCM 300

Meilleur produit alternatif : VLT® Decentral Drive FCD 302

Étant donné que le VLT® Decentral Drive FCD 302 n’est pas un produit de remplacement adapté au VLT® DriveMotor FCM 300, nous recommandons de contacter votre bureau de vente local pour plus d’informations.

Le VLT® Decentral Drive FCD 302 est la nouvelle génération du VLT® Decentral Drive FCD 300, basé sur la plateforme VLT® AutomationDrive FC 302. Il combine les caractéristiques clés dans une protection entièrement repensée et permet ainsi un ajustement optimal et un montage direct sur l’appareil/le mur ou directement sur le moteur. Sa conception unique simplifie la commande, l'installation, la mise en service, l'exploitation et la maintenance. Il n'est pas nécessaire de répartir les champs ou d'utiliser des boîtes déroulantes, et aucune alimentation 24 V CC externe n’est nécessaire.

Petit boîtier de protection

(0,37 – 2,2 kW/0,5 – 3,0 HP)

Grand boîtier de protection

(0,37 – 3 kW/0,5 – 4,0 HP)

En savoir plus sur VLT® Decentral Drive FCD 302

Collaborateur Danfoss effectuant une évaluation du site DrivePro®

Quoi de plus simple !

Nous pouvons également vous aider avec le service DrivePro®® Site Assessment, qui facilite plus que jamais la gestion de vos variateurs de fréquence installés et la planification future. Un expert Danfoss vous donne une analyse détaillée de tous vos variateurs de fréquence. Cela vous permet d'identifier clairement vos besoins actuels et futurs en matière de maintenance.