Les solutions complexes deviennent simples

Le VACON® NXP System Drive est une gamme complète de variateurs à bus CC commun. Il s'adresse tout particulièrement aux industries lourdes qui nécessitent une activité continue laissant peu de temps pour les tâches de maintenance.

Toutes les sections sont regroupées selon leur fonctionnalité, ce qui permet de planifier chaque étape de l'installation en fonction de vos besoins. Les sections innovantes s'emboîtent les unes dans les autres, ce qui permet de prévoir des sections de transport intégrées pour gagner de l'espace. Il est également possible d'ajouter des sections de transport supplémentaires pour accélérer l'installation. Les modules plus grands ont des équipements amovibles et modulaires pour la rapidité d'installation et de maintenance.

Le VACON NXP System Drive est conçu pour durer dans le temps. Des éléments comme les systèmes à barre bus et les dispositifs à haute/basse puissance sont séparés en compartiments individuels éloignés les uns des autres. Cela signifie qu'un éventuel problème est confiné et ne provoque pas de panne répandue, ce qui aide à réduire les coûts pendant la durée de vie et ceux de maintenance.

Tensions d'alimentation et plages de puissance

Courants nominaux (barres bus principales)

  • 3 x 380-500 V...630-5 000 A
  • 3 x 525-690 V...630-5 000 A

Caractéristiques et avantages

Économies de coûts de maintenance et une trésorerie optimisés, car les modules peuvent être livrés juste avant le démarrage du système étant donné que le temps de configuration est court

Économies de coûts grâce à la solution standardisée

Rapidité d'installation et de maintenance grâce aux équipements amovibles et modulaires

Temps d'arrêt réduits au minimum, car les pièces détachées sont toujours en stock et disponibles

Documents

Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview français, langue française Multiple 28 mai, 2019 1,9 MB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview Anglais Multiple 20 mars, 2019 1,7 MB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Coverage Anglais Multiple 13 juil., 2017 322,4 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Remote Monitoring Anglais Multiple 12 févr., 2018 769,6 KB PDF
Application guide - AB Encoder-less Safety using DOLD Module Anglais Multiple 01 avr., 2017 5,9 MB PDF
Brochure - AD Facts Worth Knowing about AC Drives Anglais Multiple 05 juil., 2019 13,7 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization français, langue française Multiple 02 juin, 2017 1,7 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization Anglais Multiple 17 mars, 2017 1,6 MB PDF
Brochure - AD Marine - Certified for plain sailing Anglais Multiple 29 mai, 2018 9,1 MB PDF
Installation guide - AN NX DC Fan Retrofit Kit with ext supply Anglais Multiple 23 mai, 2017 9,9 MB PDF
Brochure - AD Product Overview français, langue française Multiple 21 déc., 2018 4,2 MB PDF
Brochure - AD Product Overview français, langue française Multiple 07 févr., 2018 3,8 MB PDF
Brochure - AD Product Overview Anglais Multiple 21 déc., 2018 3,4 MB PDF
Operating guide - AQ Vacon NXP System Drive Hardware Manual français, langue française Multiple 20 avr., 2016 17,4 MB PDF
Operating guide - AQ Vacon NXP System Drive Hardware Manual Anglais Multiple 12 janv., 2015 16,0 MB PDF
Fact sheet - AM VACON® Advanced Safety Options Anglais Multiple 12 juil., 2019 231,9 KB PDF

Logiciel

Type Nom Langue Mis à jour Version État Télécharger Type de fichier
AC Drive Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 11 juin, 2018 308 RL 1,0 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 15 nov., 2018 2.0.39 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 19 déc., 2018 2.0.39 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 20 juin, 2018 2.0.38 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 05 juin, 2019 2.0.40 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 29 janv., 2018 1.6.5.6 RL 1,2 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 19 déc., 2018 1.6.5.7 RL 672,6 KB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 13 nov., 2018 1.0.31 RL 3,6 MB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 05 déc., 2017 1.0.29 RL 3,6 MB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 05 juin, 2019 1.0.32 RL 3,6 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 janv., 2016 RL 748,0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 janv., 2016 RL 1,3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 févr., 2018 RL 2,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 janv., 2012 RL 3,5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 févr., 2015 RL 7,4 KB ZIP
Application Software VACON® NXP Crane Application 31 mai, 2019 077 RL 23,3 MB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTBB EnDat Firmware 28 mars, 2019 008 RL 62,5 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware 28 mars, 2019 010 RL 36,4 KB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 janv., 2015 RL 13,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 mars, 2017 RL 13,4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 15 mars, 2018 RL 67,9 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 janv., 2018 RL 145,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 juin, 2017 RL 436,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 févr., 2018 RL 531,9 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 13 nov., 2018 003 RL 7,2 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 11 sept., 2018 RL 40,4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 nov., 2018 RL 54,0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 11 sept., 2018 RL 23,3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 nov., 2018 RL 23,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 nov., 2018 RL 461,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 avr., 2018 RL 151,5 KB ZIP
Software Tools VACON® Safe 29 oct., 2018 1.0.1.0 RL 3,8 MB ZIP
Software Tools VACON® Safe 15 mai, 2017 1.0.0.0 RL 3,3 MB ZIP
Software Tools VACON® Safe 24 juin, 2019 1.0.2.0 RL 3,9 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® TIA Portal Function Blocks 16 févr., 2018 RL 2,9 MB ZIP

Applications associées

Conduites métalliques, systèmes continus, bobineuses et dévidoirs, systèmes de grues, treuils et convoyeurs.

  • Variateurs de mouvements
    Variateurs pour les applications industrielles de grue et de levage

    Pour optimiser les performances des grues, Danfoss propose des stratégies de contrôle flexibles destinées à garantir un bon rendement énergétique, dans le respect d'exigences de sécurité strictes.

  • Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime
    Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime

    Tirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.

  • Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritime

    Pour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?

Nous contacter

Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.