Les solutions complexes deviennent simples
Le VACON® NXP System Drive est une gamme complète de variateurs à bus CC commun. Il s'adresse tout particulièrement aux industries lourdes qui nécessitent une activité continue laissant peu de temps pour les tâches de maintenance.
Toutes les sections sont regroupées selon leur fonctionnalité, ce qui permet de planifier chaque étape de l'installation en fonction de vos besoins. Les sections innovantes s'emboîtent les unes dans les autres, ce qui permet de prévoir des sections de transport intégrées pour gagner de l'espace. Il est également possible d'ajouter des sections de transport supplémentaires pour accélérer l'installation. Les modules plus grands ont des équipements amovibles et modulaires pour la rapidité d'installation et de maintenance.
Le VACON NXP System Drive est conçu pour durer dans le temps. Des éléments comme les systèmes à barre bus et les dispositifs à haute/basse puissance sont séparés en compartiments individuels éloignés les uns des autres. Cela signifie qu'un éventuel problème est confiné et ne provoque pas de panne répandue, ce qui aide à réduire les coûts pendant la durée de vie et ceux de maintenance.
Tensions d'alimentation et plages de puissance
Courants nominaux (barres bus principales)
- 3 x 380-500 V...630-5 000 A
- 3 x 525-690 V...630-5 000 A
Caractéristiques et avantages
Économies de coûts de maintenance et une trésorerie optimisés, car les modules peuvent être livrés juste avant le démarrage du système étant donné que le temps de configuration est court
Économies de coûts grâce à la solution standardisée
Rapidité d'installation et de maintenance grâce aux équipements amovibles et modulaires
Temps d'arrêt réduits au minimum, car les pièces détachées sont toujours en stock et disponibles
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Retour d’expérience | Abeking and Rasmussen WSV | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 4.5 MB | |
Retour d’expérience | Czech steelworks | Anglais | Multiple | 20 mars, 2023 | 5.4 MB | |
Fact sheet | Documentation Information Leaflet | Anglais | Multiple | 01 oct., 2019 | 340.7 KB | |
Retour d’expérience | Electrosteel Castings Ltd | English | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 1.7 MB | |
Guide d'application | Encoder-less Safety using DOLD Module | Anglais | Multiple | 15 avr., 2017 | 5.9 MB | |
Brochure | Engineering - Chemical & Pharma | Anglais | Multiple | 18 mai, 2022 | 37.7 MB | |
Brochure | Guide de Sélection - VACON® NXP System Drive | français, langue française | Multiple | 24 juin, 2022 | 13.6 MB | |
Fiche d’information | Hybridization – perfectly balancing supply and demand to meet carbon goals | Anglais | Multiple | 17 mars, 2023 | 4.6 MB | |
Retour d’expérience | Paper Mill (Brazil) | English | Anglais | Multiple | 03 mai, 2023 | 1.3 MB | |
Brochure | Product overview - Danfoss Drives - – Pour vos applications | français, langue française | Multiple | 16 mars, 2023 | 11.4 MB | |
Brochure | Product Overview - Danfoss Drives - for your applications | Anglais | Multiple | 16 mars, 2023 | 9.8 MB | |
Brochure | Selection Guide - VACON® NXP System Drive | Anglais | Multiple | 24 juin, 2022 | 13.6 MB | |
Guide d'application | VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 745.3 KB | |
Guide d'application | VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.3 MB | |
Guide d'application | VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM | Anglais | Multiple | 15 avr., 2019 | 808.0 KB | |
Guide d'application | VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M | Anglais | Multiple | 15 juin, 2021 | 1.1 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM | Anglais | Multiple | 15 janv., 2021 | 2.7 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM | Anglais | Multiple | 15 juin, 2021 | 1.9 MB | |
Guide d'application | VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM | Anglais | Multiple | 28 nov., 2023 | 3.0 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® NXP System Drive Hardware Manual | français, langue française | Multiple | 15 avr., 2016 | 17.4 MB | |
Guide d’utilisation | VACON® NXP System Drive Hardware Manual | Anglais | Multiple | 15 août, 2020 | 20.7 MB | |
Guide d'application | VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM | Anglais | Multiple | 15 déc., 2015 | 229.5 KB |
Logiciel
Type | Nom | Langue | Mis à jour | Version | État | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fieldbus Firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 16 déc., 2019 | 004 | RL | 3.1 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCDrive | 08 mars, 2022 | 2.0.42 | RL | 5.0 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCIPConfig | 19 déc., 2018 | 1.6.5.7 | RL | 672.6 KB | ZIP | |
Software Tools | VACON® NCLoad | 04 déc., 2020 | 1.0.34 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 11 janv., 2016 | RL | 748.0 B | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 11 janv., 2016 | RL | 1.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 27 févr., 2018 | RL | 2.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 janv., 2012 | RL | 3.5 KB | ZIP | ||
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 19 févr., 2015 | RL | 7.4 KB | ZIP | |||
Application Software | VACON® NXP Crane Application | 13 mai, 2022 | 104 | RL | 4.0 MB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 28 mars, 2019 | 008 | RL | 62.5 KB | ZIP | |
Fieldbus Firmware | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 28 mars, 2019 | 010 | RL | 36.4 KB | ZIP | |
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 08 janv., 2015 | RL | 13.2 KB | ZIP | |||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 08 juin, 2022 | RL | 13.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library | 08 juil., 2020 | 014 | RL | 3.6 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 03 sept., 2020 | RL | 72.1 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 03 avr., 2020 | RL | 204.3 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 16 déc., 2019 | RL | 667.4 KB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 16 févr., 2018 | RL | 2.9 MB | ZIP | ||
PLC LIBRARIES | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI | 16 févr., 2018 | RL | 531.9 KB | ZIP | ||
Fieldbus Firmware | VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware | 03 avr., 2023 | 007 | RL | 7.2 MB | ZIP | |
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS | 13 nov., 2018 | RL | 54.0 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 08 févr., 2021 | RL | 209.2 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 13 nov., 2018 | RL | 461.7 KB | ZIP | ||
Fieldbus Configuration Files | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 20 févr., 2020 | RL | 381.4 KB | ZIP | ||
Application Software | VACON® Power Generation Application | 26 août, 2019 | 040 | RL | 2.2 MB | ZIP | |
Software Tools | VACON® Safe | 25 janv., 2021 | 1.0.4.0 | RL | 3.8 MB | ZIP |
Applications associées
Conduites métalliques, systèmes continus, bobineuses et dévidoirs, systèmes de grues, treuils et convoyeurs.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime
Tirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour les applications industrielles de grue et de levage
Pour optimiser les performances des grues, Danfoss propose des stratégies de contrôle flexibles destinées à garantir un bon rendement énergétique, dans le respect d'exigences de sécurité strictes.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritime
Pour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?
Nous contacter
Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.