Facilité d'intégration – extrême flexibilité

Avec l'un des meilleurs rapports puissance/volume, les variateurs VACON® NXP Liquid Cooled sont le nec plus ultra des convertisseurs de fréquence peu encombrants ou des applications dont le refroidissement par air est difficile. Les secteurs de l'industrie lourde particulièrement exigeants, notamment l'industrie maritime, l'offshore et l'exploitation minière, bénéficient de la conception compacte et de la grande fiabilité et robustesse de ces variateurs.

Les variateurs à bus CC commun de la gamme VACON® NXP comprennent plusieurs applications Active Front-End, onduleurs et hacheurs de freinage. Ils garantissent que toute l'énergie dans un système est utilisée et redistribuée efficacement.

Les composants de bus CC commun peuvent être utilisés dans de nombreuses combinaisons. Dans un système de bus CC régénératif, l'unité front-end génère la puissance de retour vers le réseau électrique. C'est utile dans les process où un freinage fréquent est nécessaire et où la puissance de freinage est relativement importante. Dans un système non régénératif, la puissance de freinage est redistribuée à d'autres variateurs du système et l'éventuelle puissance excédentaire peut être dissipée sous forme de chaleur à l'aide d'un hacheur de freinage en option et de résistances de freinage. Idéal pour les petites lignes de production où le freinage est moins fréquemment nécessaire.

Un degré élevé de protection (IP54 ou supérieur) peut être facilement obtenu avec ces variateurs, ce qui permet de les installer pratiquement partout dans une installation ou un navire. Cela permet d'éliminer les systèmes de climatisation dans les locaux électriques, réduisant ainsi les coûts et le temps d'installation. Ils sont également idéaux en cas de rénovation d'installations.

Configurations NXA, NXN, NXB et NXI
Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
Pour plus d'informations sur ces configurations, veuillez vous reporter au guide de sélection du bus CC commun du système VACON® NXP.

Tensions d'alimentation et plages de puissance

  • 3 x 400-500 V...7,5-4 100 kW
  • 3 x 525-690 V...110-5 300 kW

Caractéristiques et avantages

Coûts énergétiques inférieurs, car les alimentations du filtre régénératif excèdent la puissance de freinage de retour dans le réseau

Les coûts d'investissement sont faibles, car le câblage de puissance et le temps d'installation sont réduits

Gain de temps et d'argent, car la conception optimisée des modules réduit la nécessité d'espace et de compartiments techniques supplémentaires pour l'armoire

Système moins complexe grâce à cinq emplacements d'expansion intégrés pour E/S, bus de terrain et cartes de sécurité fonctionnelles supplémentaires

Des améliorations de la tolérance aux baisses/fléchissements de tension et une distorsion minimisée des harmoniques sont possibles grâce à l'Active Front End

Facilité d'installation des cartes compactes en option

Documents

Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Case story - AE AHC winches for deep sea oil Anglais Multiple 27 mai, 2016 329,9 KB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview français, langue française Multiple 28 mai, 2019 1,9 MB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview Anglais Multiple 20 mars, 2019 1,7 MB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Coverage Anglais Multiple 13 juil., 2017 322,4 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Preventive Maintenance français, langue française Multiple 18 sept., 2018 885,9 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Preventive Maintenance Anglais Multiple 10 juil., 2018 1,0 MB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Remote Monitoring Anglais Multiple 12 févr., 2018 769,6 KB PDF
Application guide - AB Encoder-less Safety using DOLD Module Anglais Multiple 01 avr., 2017 5,9 MB PDF
Brochure - AD Facts Worth Knowing about AC Drives Anglais Multiple 05 juil., 2019 13,7 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization français, langue française Multiple 02 juin, 2017 1,7 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization Anglais Multiple 17 mars, 2017 1,6 MB PDF
Brochure - AD Marine - Certified for plain sailing Anglais Multiple 29 mai, 2018 9,1 MB PDF
Installation guide - AN NX Cable accessories FR4-8, MF4-6 Anglais Multiple 20 déc., 2017 961,1 KB PDF
Installation guide - AN NX DC Fan Retrofit Kit with ext supply Anglais Multiple 23 mai, 2017 9,9 MB PDF
Brochure - AD Product Overview français, langue française Multiple 21 déc., 2018 4,2 MB PDF
Brochure - AD Product Overview français, langue française Multiple 07 févr., 2018 3,8 MB PDF
Brochure - AD Product Overview Anglais Multiple 21 déc., 2018 3,4 MB PDF
Design guide - AJ VACON Hybridization Design Guide Anglais Multiple 13 janv., 2017 3,8 MB PDF
Application guide - AB Vacon NX Active Front End Appl. Manual français, langue française Multiple 26 août, 2014 1,0 MB PDF
User guide - BC Vacon NX Active Front End User Manual Anglais Multiple 02 févr., 2018 8,9 MB PDF
Application guide - AB Vacon NX AFE ARFIFF02 Appl. Manual Anglais Multiple 07 mars, 2017 1,7 MB PDF
User guide - BC Vacon NX Brake Resistor User Manual Anglais Multiple 09 déc., 2016 4,2 MB PDF
Installation guide - AN Vacon NX Door Keypad Mounting Instr. Anglais Multiple 07 juil., 2014 566,5 KB PDF
User guide - BC Vacon NX Filters User Manual Anglais Multiple 25 mai, 2016 3,6 MB PDF
User guide - BC Vacon NX Inverters FI4 8 User Manual français, langue française Multiple 11 mars, 2014 2,2 MB PDF
Operating guide - AQ Vacon NX Inverters FI4-8 Operating Guide Anglais Multiple 05 juil., 2019 11,0 MB PDF
User guide - BC Vacon NX Inverters FI9 14 User Manual français, langue française Multiple 11 mars, 2014 2,3 MB PDF
User guide - BC Vacon NX Inverters FI9 14 User Manual Anglais Multiple 21 févr., 2019 2,4 MB PDF
Application guide - AB Vacon NX Lift ASFIFF08V206 Appl. Man Anglais Multiple 16 déc., 2015 2,7 MB PDF
Application guide - AB Vacon NX Sys Interf. APFIFF10V244 Appl.M Anglais Multiple 29 avr., 2019 808,0 KB PDF
Operating guide - AQ Vacon NXP Advanced Safety Opt Oper Guide Anglais Multiple 29 mai, 2019 2,4 MB PDF
Operating guide - AQ Vacon NXP Advanced Safety Opt Quick Guid Anglais Multiple 05 juin, 2019 1,1 MB PDF
Application guide - AB Vacon NXP AFE II ARFIFF05V054 Appl.M Anglais Multiple 14 mai, 2019 1,3 MB PDF
Application guide - AB Vacon NXP CraneContr APFIFF33V077 Appl.M Anglais Multiple 03 juin, 2019 3,0 MB PDF
Application guide - AB Vacon NXP HighSpeed APFIFF41V316 Manual Anglais Multiple 24 avr., 2019 2,8 MB PDF
Application guide - AB Vacon NXP Lift APFIFF33V223 Appl. Man. Anglais Multiple 20 oct., 2017 15,9 MB PDF
User guide - BC Vacon NXP Liquid Cooled Dr. User Manual français, langue française Multiple 01 juil., 2019 11,8 MB PDF
User guide - BC Vacon NXP Liquid Cooled Dr. User Manual Anglais Multiple 30 mai, 2019 14,5 MB PDF
User guide - BC Vacon NXP OPT-D7 User Manual Anglais Multiple 31 janv., 2017 892,9 KB PDF
Fact sheet - AM VACON® Advanced Safety Options Anglais Multiple 12 juil., 2019 231,9 KB PDF
Brochure - AD VACON® NXP Common DC Bus Selection Guide français, langue française Multiple 21 avr., 2016 785,3 KB PDF
Brochure - AD VACON® NXP Common DC Bus Selection Guide Anglais Multiple 05 avr., 2016 774,4 KB PDF
Brochure - AD VACON® NXP Common DC Bus Selection Guide Anglais Multiple 30 nov., 2018 1,9 MB PDF

Schémas et modèles 3D

Type Nom Langue Mis à jour Télécharger Type de fichier
M-Drawing - MD MCAD VACON NXP FI10 IP00 03 juin, 0017 22,3 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXP FI10 IP00 03 juin, 0017 84,3 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXP FI12 IP00 03 juin, 0017 29,1 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXP FI12 IP00 03 juin, 0017 120,9 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXP FI13 IP00 03 juin, 0017 10,4 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXP FI13 IP00 03 juin, 0017 37,0 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXP FI13 IP00 03 juin, 0017 144,7 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXP FI9 IP00 03 juin, 0017 4,9 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXP FI9 IP00 03 juin, 0017 17,4 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXP FI9 IP00 03 juin, 0017 74,8 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 03 janv., 0017 4,4 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 03 janv., 0017 161,5 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange 03 janv., 0017 4,3 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange 03 janv., 0017 158,2 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange hole 03 janv., 0017 54,5 KB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange hole 03 janv., 0017 12,6 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 03 janv., 0017 3,2 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 03 janv., 0017 119,5 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 03 janv., 0017 3,5 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 03 janv., 0017 135,6 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 03 janv., 0017 2,6 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 03 janv., 0017 105,6 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 03 janv., 0017 5,3 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 03 janv., 0017 175,1 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange 03 janv., 0017 4,4 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange 03 janv., 0017 148,0 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange hole 03 janv., 0017 76,1 KB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange hole 03 janv., 0017 14,3 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 03 janv., 0017 3,1 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 03 janv., 0017 154,0 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 03 janv., 0017 12,7 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 03 janv., 0017 587,0 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Conduit box 03 janv., 0017 1,9 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Conduit box 03 janv., 0017 119,3 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Connections 15 mai, 2018 2,6 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Connections 15 mai, 2018 587,0 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control 03 janv., 0017 15,8 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control 03 janv., 0017 132,1 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover 03 janv., 0017 10,1 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover 03 janv., 0017 104,9 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal 03 janv., 0017 5,2 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal 03 janv., 0017 77,7 KB PDF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange 03 janv., 0017 1,1 MB DXF
M-Drawing - MD MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange 03 janv., 0017 74,2 KB PDF
EPLAN-files - EP NXA_0170 6 A0T02SF 01 mars, 2019 958,7 KB ZIP
EPLAN-files - EP NXA_0261 5 A0T02SF 01 mars, 2019 958,7 KB ZIP
EPLAN-files - EP NXA_0325 6 A0T02SF 01 mars, 2019 952,8 KB ZIP
EPLAN-files - EP NXA_0460 5 A0T02SF 01 mars, 2019 952,8 KB ZIP
EPLAN-files - EP NXA_1030 6 A0T02SG 01 mars, 2019 1,5 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXA_1300 5 A0T02SG 01 mars, 2019 1,5 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0004 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3,2 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0005 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3,2 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0007 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3,2 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0009 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 6,6 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0010 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3,2 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0012 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 6,6 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0013 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3,2 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0016 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 3,2 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0018 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3,2 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0022 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 3,2 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0022 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3,2 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0027 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3,2 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0031 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 3,2 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0034 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3,2 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0038 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 3,2 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0041 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 10,3 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0045 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 3,2 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0052 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 10,3 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0062 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 10,9 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0072 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 10,3 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0080 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 10,9 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0087 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 10,3 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0100 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 10,9 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0105 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 10,3 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0125 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 1,8 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0140 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 10,9 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0144 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 1,8 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0168 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 1,8 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0170 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 1,8 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0205 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 1,8 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0208 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 1,8 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0261 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 1,8 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0261 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 7,0 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0300 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 1,8 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0325 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 7,0 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0385 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 7,0 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0385 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 7,0 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0416 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 7,0 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0460 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 7,0 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0460 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,6 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0502 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,6 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0520 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 7,0 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0590 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,6 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0590 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,6 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0650 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,6 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0650 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,6 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0730 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,6 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0750 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,6 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0820 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,6 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0820 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,6 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0920 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,6 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_0920 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,4 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_1030 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,6 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_1030 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,4 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_1150 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,4 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_1180 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,4 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_1300 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,4 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXI_1450 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5,4 MB ZIP
EPLAN-files - EP NXN_0650 6 X0T0SSV 01 mars, 2019 958,4 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTA1_VACON_NX 01 mars, 2019 267,3 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTA2_VACON_NX 01 mars, 2019 240,1 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTA3_VACON_NX 01 mars, 2019 251,0 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTA4_VACON_NX 01 mars, 2019 264,1 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTA5_VACON_NX 01 mars, 2019 270,3 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTA7_VACON_NX 01 mars, 2019 276,0 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTA8_VACON_NX 01 mars, 2019 277,1 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTA9_VACON_NX 01 mars, 2019 262,9 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTAE_VACON_NX 01 mars, 2019 261,7 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTAF_VACON_NX 01 mars, 2019 245,5 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTAK_VACON_NX 01 mars, 2019 275,6 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTAL_VACON_NX 01 mars, 2019 282,5 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTAN_VACON_NX 01 mars, 2019 269,8 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTB1_VACON_NX 01 mars, 2019 276,4 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTB2_VACON_NX 01 mars, 2019 258,0 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTB4_VACON_NX 01 mars, 2019 347,0 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTB5_VACON_NX 01 mars, 2019 246,8 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTB8_VACON_NX 01 mars, 2019 268,2 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTB9_VACON_NX 01 mars, 2019 254,8 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTBB_VACON_NX 01 mars, 2019 275,5 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTBC_VACON_NX 01 mars, 2019 275,5 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTBE_VACON_NX 01 mars, 2019 272,0 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTBH_VACON_NX 01 mars, 2019 360,9 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTC2_VACON_NX 27 mars, 2019 260,4 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTC3_VACON_NX 01 mars, 2019 274,6 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTC4_VACON_NX 01 mars, 2019 267,3 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTC5_VACON_NX 01 mars, 2019 269,8 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTC6_VACON_NX 01 mars, 2019 268,8 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTC7_VACON_NX 01 mars, 2019 264,8 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTC8_VACON_NX 01 mars, 2019 266,9 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTCG_VACON_NX 01 mars, 2019 270,7 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTCI_VACON_NX 01 mars, 2019 257,1 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTCJ_VACON_NX 01 mars, 2019 267,5 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTCP_VACON_NX 01 mars, 2019 266,7 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTCQ_VACON_NX 01 mars, 2019 258,3 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTD1_VACON_NX 01 mars, 2019 262,9 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTD2_VACON_NX 01 mars, 2019 265,9 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTD3_VACON_NX 01 mars, 2019 267,6 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTD6_VACON_NX 01 mars, 2019 262,2 KB ZIP
EPLAN-files - EP OPTD7_VACON_NX 01 mars, 2019 255,1 KB ZIP

Logiciel

Type Nom Langue Mis à jour Version État Télécharger Type de fichier
AC Drive Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 11 juin, 2018 308 RL 1,0 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 15 nov., 2018 2.0.39 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 19 déc., 2018 2.0.39 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 20 juin, 2018 2.0.38 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 05 juin, 2019 2.0.40 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 29 janv., 2018 1.6.5.6 RL 1,2 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 19 déc., 2018 1.6.5.7 RL 672,6 KB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 13 nov., 2018 1.0.31 RL 3,6 MB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 05 déc., 2017 1.0.29 RL 3,6 MB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 05 juin, 2019 1.0.32 RL 3,6 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 janv., 2016 RL 748,0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 janv., 2016 RL 1,3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 févr., 2018 RL 2,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 janv., 2012 RL 3,5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 févr., 2015 RL 7,4 KB ZIP
Application Software VACON® NXP Crane Application 31 mai, 2019 077 RL 23,3 MB ZIP
AC Drive Firmware VACON® NXP Firmware 07 juin, 2019 200 RL 4,1 MB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTBB EnDat Firmware 28 mars, 2019 008 RL 62,5 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware 28 mars, 2019 010 RL 36,4 KB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 janv., 2015 RL 13,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 mars, 2017 RL 13,4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 15 mars, 2018 RL 67,9 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 janv., 2018 RL 145,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 juin, 2017 RL 436,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 févr., 2018 RL 531,9 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 13 nov., 2018 003 RL 7,2 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 11 sept., 2018 RL 40,4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 nov., 2018 RL 54,0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 11 sept., 2018 RL 23,3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 nov., 2018 RL 23,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 nov., 2018 RL 461,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 avr., 2018 RL 151,5 KB ZIP
Software Tools VACON® Safe 29 oct., 2018 1.0.1.0 RL 3,8 MB ZIP
Software Tools VACON® Safe 15 mai, 2017 1.0.0.0 RL 3,3 MB ZIP
Software Tools VACON® Safe 24 juin, 2019 1.0.2.0 RL 3,9 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® TIA Portal Function Blocks 16 févr., 2018 RL 2,9 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® TIA PORTAL PROFIsafe Funct. Block 16 févr., 2018 RL 2,4 MB ZIP

Applications associées

Systèmes en continu et à rouleaux, bobineuses et dévidoirs, grues, élévateurs, portiques, chariots, centrifugeuses, treuils, convoyeurs et excavateurs.

  • Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime
    Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime

    Tirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.

  • Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritime

    Pour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?

Nous contacter

Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.