VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Schémas et modèles 3D
  • Logiciel
  • Applications associées
  • Nous contacter

Facilité d'intégration – extrême flexibilité

Avec l'un des meilleurs rapports puissance/volume, les variateurs VACON® NXP Liquid Cooled sont le nec plus ultra des convertisseurs de fréquence peu encombrants ou des applications dont le refroidissement par air est difficile. Les secteurs de l'industrie lourde particulièrement exigeants, notamment l'industrie maritime, l'offshore et l'exploitation minière, bénéficient de la conception compacte et de la grande fiabilité et robustesse de ces variateurs.

Les variateurs à bus CC commun de la gamme VACON® NXP comprennent plusieurs applications Active Front-End, onduleurs et hacheurs de freinage. Ils garantissent que toute l'énergie dans un système est utilisée et redistribuée efficacement.

Les composants de bus CC commun peuvent être utilisés dans de nombreuses combinaisons. Dans un système de bus CC régénératif, l'unité front-end génère la puissance de retour vers le réseau électrique. C'est utile dans les process où un freinage fréquent est nécessaire et où la puissance de freinage est relativement importante. Dans un système non régénératif, la puissance de freinage est redistribuée à d'autres variateurs du système et l'éventuelle puissance excédentaire peut être dissipée sous forme de chaleur à l'aide d'un hacheur de freinage en option et de résistances de freinage. Idéal pour les petites lignes de production où le freinage est moins fréquemment nécessaire.

Un degré élevé de protection (IP54 ou supérieur) peut être facilement obtenu avec ces variateurs, ce qui permet de les installer pratiquement partout dans une installation ou un navire. Cela permet d'éliminer les systèmes de climatisation dans les locaux électriques, réduisant ainsi les coûts et le temps d'installation. Ils sont également idéaux en cas de rénovation d'installations.

Configurations NXA, NXN, NXB et NXI
Des configurations Active Front-End (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), hacheur de freinage (NXB) et onduleur (NXI) sont disponibles.
Pour plus d'informations sur ces configurations, veuillez vous reporter au guide de sélection du bus CC commun du système VACON® NXP (en anglais).

Tensions d'alimentation et plages de puissance

  • 3 x 400-500 V...7,5-4 100 kW
  • 3 x 525-690 V...110-5 300 kW

Caractéristiques et avantages

Coûts énergétiques inférieurs, car les alimentations du filtre régénératif excèdent la puissance de freinage de retour dans le réseau

Les coûts d'investissement sont faibles, car le câblage de puissance et le temps d'installation sont réduits

Gain de temps et d'argent, car la conception optimisée des modules réduit la nécessité d'espace et de compartiments techniques supplémentaires pour l'armoire

Système moins complexe grâce à cinq emplacements d'expansion intégrés pour E/S, bus de terrain et cartes de sécurité fonctionnelles supplémentaires

Des améliorations de la tolérance aux baisses/fléchissements de tension et une distorsion minimisée des harmoniques sont possibles grâce à l'Active Front End

Facilité d'installation des cartes compactes en option

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Retour d’expérience Abeking and Rasmussen WSV Anglais Multiple 03 mai, 2023 4.5 MB .pdf
Fact sheet Documentation Information Leaflet Anglais Multiple 01 oct., 2019 340.7 KB PDF
Brochure DrivePro® Life Cycle Services | Stay calm. You’re covered. DrivePro® services add value to keep you at the forefront Anglais Multiple 13 avr., 2023 7.0 MB .pdf
Retour d’expérience Electrosteel Castings Ltd | English Anglais Multiple 03 mai, 2023 1.7 MB .pdf
Brochure Engineering - Chemical & Pharma Anglais Multiple 18 mai, 2022 37.7 MB .pdf
Brochure Product overview - Danfoss Drives - – Pour vos applications français, langue française Multiple 16 mars, 2023 11.4 MB .pdf
Brochure Product Overview - Danfoss Drives - for your applications Anglais Multiple 16 mars, 2023 9.8 MB .pdf
Brochure Robust, silent and space-saving control for all drive needs in demanding applications Anglais Multiple 12 juin, 2023 24.0 MB .pdf
Brochure Safety and performance optimization of industrial cranes Anglais Multiple 23 nov., 2021 18.6 MB .pdf
Brochure Services DrivePro® Life Cycle | Stay calm. You’re covered. Les services DrivePro®, une valeur ajoutée qui vous donne une longueur d’avance français, langue française Multiple 13 avr., 2023 7.0 MB .pdf
Guide d'application VACON® NX Active Front End Appl. Manual français, langue française Multiple 15 août, 2014 1.0 MB .pdf
Guide d'application VACON® NX AFE ARFIFF02 Appl. Manual Anglais Multiple 15 mars, 2017 1.7 MB .pdf
Guide d'application VACON® NX All in One Application Guide Anglais Multiple 24 févr., 2023 8.1 MB .pdf
Guide d'application VACON® NX All in One Application Manual français, langue française Multiple 15 mars, 2017 2.3 MB .pdf
Guide d'application VACON® NX BCU ABFIFF01V126 Appl. Man Anglais Multiple 28 nov., 2023 745.3 KB .pdf
Guide d'application VACON® NX Marine APFIFF09V242 Appl. Man Anglais Multiple 28 nov., 2023 3.3 MB .pdf
Guide d'application VACON® NX Sys Interf. APFIFF10V244 ApplM Anglais Multiple 15 avr., 2019 808.0 KB .pdf
Guide d'application VACON® NXP AFE II ARFIFF05V070 Appl.M Anglais Multiple 15 juin, 2021 1.1 MB .pdf
Guide d'application VACON® NXP ARFIFF30V135 Generator ApplM Anglais Multiple 28 nov., 2023 1.8 MB .pdf
Guide d'application VACON® NXP CraneContr APFIFF20v099 ApplM Anglais Multiple 15 janv., 2021 2.7 MB .pdf
Guide d'application VACON® NXP LineSynchII APFIFF44V120 AppM Anglais Multiple 15 juin, 2021 1.9 MB .pdf
Guide d’utilisation VACON® NXP Liquid Cooled Dr. User Manual français, langue française Multiple 15 sept., 2023 22.9 MB .pdf
Guide d'application VACON® NXP Shaft Sync APFIFF11 Appl Man Anglais Multiple 15 déc., 2015 1.1 MB .pdf
Guide d'application VACON® NXP SIA II APFIFF40V111 ApplM Anglais Multiple 28 nov., 2023 3.0 MB .pdf
Guide d'application VACON® NXS-P FireM.PID ASFIFF11V210 AppM Anglais Multiple 15 déc., 2015 229.5 KB .pdf

Schémas et modèles 3D

Schémas et modèles 3D
Type Nom Langue Mis à jour Télécharger Type de fichier
M-Drawing MCAD VACON NXP FI10 IP00 01 juin, 2017 84.3 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXP FI10 IP00 01 juin, 2017 22.3 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXP FI12 IP00 01 juin, 2017 29.1 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXP FI12 IP00 01 juin, 2017 120.9 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXP FI12 IP00 27 sept., 2022 41.3 MB STP
M-Drawing MCAD VACON NXP FI13 IP00 01 juin, 2017 37.0 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXP FI13 IP00 01 juin, 2017 10.4 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXP FI13 IP00 01 juin, 2017 144.7 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXP FI9 IP00 01 juin, 2017 4.9 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXP FI9 IP00 01 juin, 2017 17.4 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXP FI9 IP00 01 juin, 2017 74.8 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR11 IP00 WITHOUT CON 12 août, 2022 10.8 MB STP
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 01 nov., 2020 7.0 MB STP
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 01 nov., 2020 4.4 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 01 nov., 2020 161.5 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange 01 janv., 2017 4.3 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange 01 janv., 2017 158.2 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange hole 01 janv., 2017 12.6 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR4 IP21 Flange hole 01 janv., 2017 54.5 KB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 01 nov., 2020 3.2 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 01 nov., 2020 119.5 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR4 IP54 01 nov., 2020 9.7 MB STP
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 01 janv., 2021 30.7 MB STP
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 01 janv., 2021 135.6 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR6 IP21 01 janv., 2021 3.5 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 01 nov., 2020 29.9 MB STP
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 01 nov., 2020 2.6 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR6 IP54 01 nov., 2020 105.6 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 01 nov., 2020 5.3 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 01 nov., 2020 175.1 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 01 nov., 2020 4.1 MB STP
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange 01 janv., 2017 148.0 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange 01 janv., 2017 4.4 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange hole 01 janv., 2017 14.3 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR7 IP21 Flange hole 01 janv., 2017 76.1 KB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 01 nov., 2020 3.3 MB STP
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 01 nov., 2020 154.0 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR7 IP54 01 nov., 2020 3.1 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 01 nov., 2020 12.7 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 01 nov., 2020 15.8 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 01 nov., 2020 587.0 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 01 nov., 2020 2.6 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 01 nov., 2020 5.2 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 01 nov., 2020 10.1 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 01 nov., 2020 25.7 MB STP
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP00 01 nov., 2020 1.1 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Conduit box 01 janv., 2017 119.3 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Conduit box 01 janv., 2017 1.9 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Connections 01 mai, 2018 587.0 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Connections 01 mai, 2018 2.6 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control 01 nov., 2020 15.8 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control 01 nov., 2020 24.5 MB STP
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Control 01 nov., 2020 132.1 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover 01 nov., 2020 9.9 MB STP
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover 01 nov., 2020 10.1 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC cover 01 nov., 2020 104.9 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal 01 janv., 2017 9.3 MB STP
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal 01 janv., 2017 77.7 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 DC terminal 01 janv., 2017 5.2 MB DXF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange 01 nov., 2020 14.5 MB STP
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange 01 nov., 2020 74.2 KB PDF
M-Drawing MCAD VACON NXS NXP FR8 IP54 Flange 01 nov., 2020 1.1 MB DXF
EPLAN-files NXA_0170 6 A0T02SF 01 mars, 2019 958.7 KB ZIP
EPLAN-files NXA_0261 5 A0T02SF 01 mars, 2019 958.7 KB ZIP
EPLAN-files NXA_0325 6 A0T02SF 01 mars, 2019 952.8 KB ZIP
EPLAN-files NXA_0460 5 A0T02SF 01 mars, 2019 952.8 KB ZIP
EPLAN-files NXA_1030 6 A0T02SG 01 mars, 2019 1.5 MB ZIP
EPLAN-files NXA_1300 5 A0T02SG 01 mars, 2019 1.5 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0004 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3.2 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0005 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3.2 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0007 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3.2 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0009 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 6.6 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0010 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3.2 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0012 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 6.6 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0013 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3.2 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0016 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 3.2 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0018 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3.2 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0022 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 3.2 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0022 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3.2 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0027 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3.2 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0031 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 3.2 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0034 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 3.2 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0038 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 3.2 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0041 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 10.3 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0045 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 3.2 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0052 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 10.3 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0062 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 10.9 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0072 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 10.3 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0080 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 10.9 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0087 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 10.3 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0100 6 A2T0CSS 01 mars, 2019 10.9 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0105 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 10.3 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0125 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 1.8 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0140 5 A2T0CSS 01 mars, 2019 10.9 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0144 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 1.8 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0168 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 1.8 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0170 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 1.8 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0205 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 1.8 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0208 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 1.8 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0261 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 1.8 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0261 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 7.0 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0300 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 1.8 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0325 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 7.0 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0385 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 7.0 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0385 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 7.0 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0416 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 7.0 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0460 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 7.0 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0460 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.6 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0502 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.6 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0520 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 7.0 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0590 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.6 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0590 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.6 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0650 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.6 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0650 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.6 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0730 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.6 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0750 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.6 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0820 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.6 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0820 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.6 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0920 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.6 MB ZIP
EPLAN-files NXI_0920 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.4 MB ZIP
EPLAN-files NXI_1030 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.6 MB ZIP
EPLAN-files NXI_1030 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.4 MB ZIP
EPLAN-files NXI_1150 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.4 MB ZIP
EPLAN-files NXI_1180 6 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.4 MB ZIP
EPLAN-files NXI_1300 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.4 MB ZIP
EPLAN-files NXI_1450 5 A0T0ISF 01 mars, 2019 5.4 MB ZIP
EPLAN-files NXN_0650 6 X0T0SSV 01 mars, 2019 958.4 KB ZIP
EPLAN-files OPTA1_VACON_NX 01 mars, 2019 267.3 KB ZIP
EPLAN-files OPTA2_VACON_NX 01 mars, 2019 240.1 KB ZIP
EPLAN-files OPTA3_VACON_NX 01 mars, 2019 251.0 KB ZIP
EPLAN-files OPTA4_VACON_NX 01 mars, 2019 264.1 KB ZIP
EPLAN-files OPTA5_VACON_NX 01 mars, 2019 270.3 KB ZIP
EPLAN-files OPTA7_VACON_NX 01 mars, 2019 276.0 KB ZIP
EPLAN-files OPTA8_VACON_NX 01 mars, 2019 277.1 KB ZIP
EPLAN-files OPTA9_VACON_NX 01 mars, 2019 262.9 KB ZIP
EPLAN-files OPTAE_VACON_NX 01 mars, 2019 261.7 KB ZIP
EPLAN-files OPTAF_VACON_NX 01 mars, 2019 245.5 KB ZIP
EPLAN-files OPTAK_VACON_NX 01 mars, 2019 275.6 KB ZIP
EPLAN-files OPTAL_VACON_NX 01 mars, 2019 282.5 KB ZIP
EPLAN-files OPTAN_VACON_NX 01 mars, 2019 269.8 KB ZIP
EPLAN-files OPTB1_VACON_NX 01 mars, 2019 276.4 KB ZIP
EPLAN-files OPTB2_VACON_NX 01 mars, 2019 258.0 KB ZIP
EPLAN-files OPTB4_VACON_NX 01 mars, 2019 347.0 KB ZIP
EPLAN-files OPTB5_VACON_NX 01 mars, 2019 246.8 KB ZIP
EPLAN-files OPTB8_VACON_NX 01 mars, 2019 268.2 KB ZIP
EPLAN-files OPTB9_VACON_NX 01 mars, 2019 254.8 KB ZIP
EPLAN-files OPTBB_VACON_NX 01 mars, 2019 275.5 KB ZIP
EPLAN-files OPTBC_VACON_NX 01 mars, 2019 275.5 KB ZIP
EPLAN-files OPTBE_VACON_NX 01 mars, 2019 272.0 KB ZIP
EPLAN-files OPTBH_VACON_NX 01 mars, 2019 360.9 KB ZIP
EPLAN-files OPTBL_VACON_NX 01 oct., 2019 266.1 KB ZIP
EPLAN-files OPTBM_VACON_NX 01 oct., 2019 243.3 KB ZIP
EPLAN-files OPTC2_VACON_NX 30 nov., 2020 260.4 KB ZIP
EPLAN-files OPTC3_VACON_NX 01 mars, 2019 274.6 KB ZIP
EPLAN-files OPTC4_VACON_NX 01 mars, 2019 267.3 KB ZIP
EPLAN-files OPTC5_VACON_NX 01 mars, 2019 269.8 KB ZIP
EPLAN-files OPTC6_VACON_NX 01 mars, 2019 268.8 KB ZIP
EPLAN-files OPTC7_VACON_NX 01 mars, 2019 264.8 KB ZIP
EPLAN-files OPTC8_VACON_NX 01 mars, 2019 266.9 KB ZIP
EPLAN-files OPTCG_VACON_NX 01 mars, 2019 270.7 KB ZIP
EPLAN-files OPTCI_VACON_NX 01 mars, 2019 257.1 KB ZIP
EPLAN-files OPTCJ_VACON_NX 01 mars, 2019 267.5 KB ZIP
EPLAN-files OPTCP_VACON_NX 01 mars, 2019 266.7 KB ZIP
EPLAN-files OPTCQ_VACON_NX 01 mars, 2019 258.3 KB ZIP
EPLAN-files OPTD1_VACON_NX 01 mars, 2019 262.9 KB ZIP
EPLAN-files OPTD2_VACON_NX 01 mars, 2019 265.9 KB ZIP
EPLAN-files OPTD3_VACON_NX 01 mars, 2019 267.6 KB ZIP
EPLAN-files OPTD6_VACON_NX 01 mars, 2019 262.2 KB ZIP
EPLAN-files OPTD7_VACON_NX 01 mars, 2019 255.1 KB ZIP

Logiciel

Logiciel
Type Nom Langue Mis à jour Version État Télécharger Type de fichier
Software Tools SISTEMA Library for Danfoss Drives 01 janv., 2018 RL 283.1 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 16 déc., 2019 004 RL 3.1 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 08 mars, 2022 2.0.42 RL 5.0 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 19 déc., 2018 1.6.5.7 RL 672.6 KB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 04 déc., 2020 1.0.34 RL 3.6 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 janv., 2016 RL 748.0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 janv., 2016 RL 1.3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 févr., 2018 RL 2.7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 janv., 2012 RL 3.5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 févr., 2015 RL 7.4 KB ZIP
Application Software VACON® NXP Crane Application 13 mai, 2022 104 RL 4.0 MB ZIP
AC Drive Firmware VACON® NXP Firmware 28 nov., 2023 208 RL 4.3 MB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTBB EnDat Firmware 28 mars, 2019 008 RL 62.5 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware 28 mars, 2019 010 RL 36.4 KB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 janv., 2015 RL 13.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 08 juin, 2022 RL 13.4 KB ZIP
PLC LIBRARIES VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library 08 juil., 2020 014 RL 3.6 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 03 sept., 2020 RL 72.1 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 03 avr., 2020 RL 204.3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 16 déc., 2019 RL 667.4 KB ZIP
PLC LIBRARIES VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library 16 févr., 2018 RL 2.9 MB ZIP
PLC LIBRARIES VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 févr., 2018 RL 531.9 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 03 avr., 2023 007 RL 7.2 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 nov., 2018 RL 54.0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 08 févr., 2021 RL 209.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 nov., 2018 RL 461.7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 20 févr., 2020 RL 381.4 KB ZIP
Application Software VACON® Power Generation Application 26 août, 2019 040 RL 2.2 MB ZIP
PLC LIBRARIES VACON® PROFISAFE TIA Portal Library 16 févr., 2018 RL 2.4 MB ZIP
Software Tools VACON® Safe 25 janv., 2021 1.0.4.0 RL 3.8 MB ZIP

Applications associées

Systèmes en continu et à rouleaux, bobineuses et dévidoirs, grues, élévateurs, portiques, chariots, centrifugeuses, treuils, convoyeurs et excavateurs.

  • if (isSmallPicture) { Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime; } else if (isBigColumns) { Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime } else { Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime }
    Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime

    Tirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritime

    Pour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?

Nous contacter

Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.