Alimentation plus propre pour les navires et les ports

Le VACON® NXP Grid Converter est une technologie d'alimentation électrique pour applications marines qui joue un rôle essentiel dans la réduction de la consommation de carburant et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Il peut être utilisé pour la production d'électricité alimentant les moteurs de navires et les générateurs de ports afin de faire face aux exigences des autorités gouvernementales et portuaires.

Lorsqu'il est utilisé avec une solution d'alimentation électrique à quai, le VACON permet de fournir de l'électricité depuis le réseau local via un ensemble de câbles au lieu de faire appel au moteur principal du navire ou à des générateurs. Ce process, parfois appelé « cold ironing », a une incidence significative sur la consommation de carburant. Il permet en outre de réduire les émissions de CO2, d'oxyde d'azote (NOx) et d'oxyde de soufre (SOx), ainsi que les niveaux de bruit et de vibration.

Le VACON NXP Grid Converter peut également être appliqué aux générateurs à arbre, permettant ainsi au système de propulsion de fonctionner à différents régimes. Les générateurs à arbre découplent le régime de l'électricité (fréquence) qui permet une meilleure qualité électrique et une réduction de la consommation de carburant. En outre, l'alimentation peut être prélevée de l'arbre de transmission ou acheminée dans l'arbre de transmission. Cette caractéristique est particulièrement utile pour les bateaux qui naviguent souvent à vitesse réduite, car elle permet d'économiser du carburant et de réduire les émissions de gaz d'échappement jusqu'à 15 %. Elle crée également un mode d'urgence, ce qui signifie que le navire peut être ramené au port en toute sécurité en cas de défaillance du moteur principal.

Tensions d'alimentation et plages de puissance

Refroidi à l'air :

  • 3 x 380-500 V...180-1 100 kW
  • 3 x 525-690 V...200-1 200 kW

Refroidi à l'eau :

  • 3 x 400-500 V...160-1 800 kW
  • 3 x 525-690 V...210-1 800 kW

Caractéristiques et avantages

Réduction de la consommation de carburant, car l'alimentation électrique peut être prélevée du réseau

Réduction des émissions de CO2, de NOx et de SOx, car le moteur principal peut être arrêté

Conformité aux normes ABS et DNV

Amélioration de l'efficacité énergétique, car la vitesse du moteur peut être optimisée

Solutions à refroidissement par liquide et air disponibles

Réduction des émissions portuaires

Découvrez comment les systèmes d'alimentation à quai, équipés du VACON® NXP Grid Converter, aident les autorités portuaires à atteindre leurs objectifs en matière d'émissions

Documents

Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Case story - AE Astrid_Helene Anglais Multiple 20 mars, 2019 439,1 KB PDF
Case story - AE Bore Sea RoFlex freight vessel Anglais Multiple 27 mai, 2016 369,7 KB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview français, langue française Multiple 28 mai, 2019 1,9 MB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview Anglais Multiple 20 mars, 2019 1,7 MB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Coverage Anglais Multiple 13 juil., 2017 322,4 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Remote Monitoring Anglais Multiple 12 févr., 2018 769,6 KB PDF
Brochure - AD Facts Worth Knowing about AC Drives Anglais Multiple 05 juil., 2019 13,7 MB PDF
Case story - AE Future of the Fjords catamaran Anglais Multiple 09 avr., 2019 482,1 KB PDF
Fact sheet - AM Hybridization français, langue française Multiple 02 juin, 2017 1,7 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization Anglais Multiple 17 mars, 2017 1,6 MB PDF
Brochure - AD Marine - Certified for plain sailing Anglais Multiple 29 mai, 2018 9,1 MB PDF
Installation guide - AN NX DC Fan Retrofit Kit with ext supply Anglais Multiple 23 mai, 2017 9,9 MB PDF
Brochure - AD Product Overview français, langue française Multiple 21 déc., 2018 4,2 MB PDF
Brochure - AD Product Overview français, langue française Multiple 07 févr., 2018 3,8 MB PDF
Brochure - AD Product Overview Anglais Multiple 21 déc., 2018 3,4 MB PDF
Case story - AE QINOUS energy storage Anglais Multiple 16 juil., 2019 699,3 KB PDF
Design guide - AJ VACON Hybridization Design Guide Anglais Multiple 13 janv., 2017 3,8 MB PDF
User guide - BC Vacon NX Brake Resistor User Manual Anglais Multiple 09 déc., 2016 4,2 MB PDF
Installation guide - AN Vacon NX Door Keypad Mounting Instr. Anglais Multiple 07 juil., 2014 566,5 KB PDF
User guide - BC Vacon NX Filters User Manual Anglais Multiple 25 mai, 2016 3,6 MB PDF
Brochure - AD VACON NXP Grid Converter Selection Guide Anglais Multiple 01 mars, 2016 639,2 KB PDF
Brochure - AD VACON NXP Grid Converter Selection Guide Anglais Multiple 12 mai, 2016 860,4 KB PDF
Application guide - AB Vacon NXP GridConvert. ARFIFF03V133 AppM Anglais Multiple 14 mai, 2019 1,4 MB PDF
Application guide - AB Vacon NXP GridConvGGC ARFIF106V079 AppM français, langue française Multiple 08 mai, 2019 2,0 MB PDF
Application guide - AB Vacon NXP GridConvGGC ARFIF106V103 AppM Anglais Multiple 09 mai, 2019 2,1 MB PDF
User guide - BC Vacon NXP OPT-D7 User Manual Anglais Multiple 31 janv., 2017 892,9 KB PDF
Fact sheet - AM VACON® Advanced Safety Options Anglais Multiple 12 juil., 2019 231,9 KB PDF

Logiciel

Type Nom Langue Mis à jour Version État Télécharger Type de fichier
AC Drive Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 11 juin, 2018 308 RL 1,0 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 15 nov., 2018 2.0.39 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 19 déc., 2018 2.0.39 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 20 juin, 2018 2.0.38 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 05 juin, 2019 2.0.40 RL 4,8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 29 janv., 2018 1.6.5.6 RL 1,2 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 19 déc., 2018 1.6.5.7 RL 672,6 KB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 13 nov., 2018 1.0.31 RL 3,6 MB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 05 déc., 2017 1.0.29 RL 3,6 MB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 05 juin, 2019 1.0.32 RL 3,6 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 janv., 2016 RL 748,0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 janv., 2016 RL 1,3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 févr., 2018 RL 2,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 janv., 2012 RL 3,5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 févr., 2015 RL 7,4 KB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 janv., 2015 RL 13,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 mars, 2017 RL 13,4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 15 mars, 2018 RL 67,9 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 janv., 2018 RL 145,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 juin, 2017 RL 436,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 févr., 2018 RL 531,9 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 13 nov., 2018 003 RL 7,2 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 11 sept., 2018 RL 40,4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 nov., 2018 RL 54,0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 11 sept., 2018 RL 23,3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 nov., 2018 RL 23,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 nov., 2018 RL 461,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 avr., 2018 RL 151,5 KB ZIP
Software Tools VACON® Safe 29 oct., 2018 1.0.1.0 RL 3,8 MB ZIP
Software Tools VACON® Safe 15 mai, 2017 1.0.0.0 RL 3,3 MB ZIP
Software Tools VACON® Safe 24 juin, 2019 1.0.2.0 RL 3,9 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® TIA Portal Function Blocks 16 févr., 2018 RL 2,9 MB ZIP

Applications associées

Générateurs à arbre et systèmes d'alimentation électrique à quai.

  • Gestion intelligente de puissance pour les smart grids
    Gestion intelligente de puissance pour les smart grids

    Equilibrer la production et la consommation est une tâche complexe dans un "smart grid" . Danfoss vous propose des solutions de conversion d'énergie certifiées, qui vous permettent d'économiser du temps, de l'argent et des coûts en tests et en certification.

  • Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime
    Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime

    Tirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.

  • Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritime

    Pour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?

Nous contacter

Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.