VACON® NXP DC/DC Converter

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Logiciel
  • Applications associées
  • Nous contacter

Un approvisionnement énergétique proche de la consommation

Le stockage de l'énergie est de plus en plus souvent employé pour créer des solutions hybrides, ce qui permet d'accroître les performances du système. Il existe différentes méthodes de stockage. Étant donné la réduction du coût des batteries et l'augmentation de la densité énergétique, la batterie est considérée actuellement comme le support de stockage qui connaît la croissance la plus rapide et qui est le plus facile à intégrer. Les convertisseurs DC/DC peuvent être utilisés pour connecter des sources telles que des batteries, des supercondensateurs, des piles à combustible et des panneaux solaires.

L'application du convertisseur VACON® NXP DC/DC Converter permet non seulement de coupler la plupart des sources de tension à tout système de tension CC, mais également d'utiliser des supports de stockage d'énergie très différents en tant que source pour les systèmes hybrides.

L'application du convertisseur VACON® NXP DC/DC Converter peut être installée à la fois sur les modules de variateurs VACON® NXP refroidis à l'air et à l'eau.

Tensions d'alimentation et plages de puissance

Refroidi à l'air :

  • 3 x 380-500 V…180-1 100 kW, tension de la batterie entre 100 V CC* et 800 V CC**
  • 3 x 525-690 V…200-1 200 kW, tension de la batterie entre 100 V CC* et 1 100 V CC**

Refroidi à l'eau :

  • 3 x 380-500 V…160-1 800 kW, tension de la batterie entre 100 V CC* et 800 V CC**
  • 3 x 525-690 V…210-1 800 kW, tension de la batterie entre 100 V CC* et 1 100 V CC**

*La tension minimale dépend de l'application
**En fonction de la tension du système de bus CC. La tension de la source (batterie) doit toujours être inférieure à la tension du bus CC.

Caractéristiques et avantages

Recourant au même matériel et à la même plateforme de contrôle VACON® NXP, les convertisseurs CC/CC ne requièrent que peu d'investissement supplémentaire pour un système tout aussi flexible

Modulaires, les convertisseurs CC/CC peuvent être facilement intégrés dans un système de bus CC, et garantissent un accès presque instantané à des sources CC supplémentaires ainsi qu'une extension aisée

Grâce à l'utilisation des configurations matérielles VACON® NXP identiques, les équipes de maintenance n'ont (pratiquement) pas besoin de formation complémentaire

Une vaste gamme de courants nominaux facilite l'intégration d'une plus grande variété de tensions usuelles du banc de batteries

Les piles de batteries vieillissantes peuvent être facilement remplacées afin de réduire les temps d'arrêt

Compatible avec un large éventail de sources de tension CC ou de supports de stockage d'énergie

Documents

Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Case story - AE Astrid_Helene Anglais Multiple 20 mars, 2019 439.1 KB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview français, langue française Multiple 28 mai, 2019 1.9 MB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview Anglais Multiple 20 mars, 2019 1.7 MB PDF
Case story - AE DC backup protects power plant Anglais Multiple 01 nov., 2019 295.8 KB PDF
Fact sheet - AM Documentation Information Leaflet Anglais Multiple 01 oct., 2019 340.7 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Coverage Anglais États Unis 13 juil., 2017 322.4 KB PDF
Case story - AE Future of the Fjords catamaran Anglais Multiple 09 avr., 2019 482.1 KB PDF
Fact sheet - AM Hybridization Anglais Multiple 01 sept., 2019 2.4 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization Anglais États Unis 01 nov., 2019 2.3 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization français, langue française Multiple 02 juin, 2017 1.7 MB PDF
Case story - AE IJ Ferry français, langue française Multiple 12 févr., 2019 524.0 KB PDF
Brochure - AD Marine and Offshore solutions Anglais États Unis 29 mai, 2018 9.1 MB PDF
Fact sheet - AM VACON® Advanced Safety Options Anglais Multiple 12 juil., 2019 231.9 KB PDF
Design guide - AJ VACON® Hybridization Design Guide Anglais Multiple 01 janv., 2017 3.8 MB PDF
Installation guide - AN VACON® NX DC Fan with ext supply Anglais Multiple 01 mai, 2017 9.9 MB PDF
Application guide - AB VACON® NXP DC DC Converter ADFIF101V079 Anglais Multiple 01 avr., 2019 788.0 KB PDF
Operating guide - AQ VACON® NXP DC DC Converter Operating G. Anglais Multiple 01 janv., 2017 1.0 MB PDF
Fact sheet - AM VACON® NXP DC/DC Converter Anglais Multiple 01 sept., 2019 2.0 MB PDF

Logiciel

Type Nom Langue Mis à jour Version État Télécharger Type de fichier
Fieldbus Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 30 août, 2019 003 RL 3.1 MB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 16 déc., 2019 004 RL 3.1 MB ZIP
Software Tools VACON® NCDrive 05 juin, 2019 2.0.40 RL 4.8 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 19 déc., 2018 1.6.5.7 RL 672.6 KB ZIP
Software Tools VACON® NCLoad 05 juin, 2019 1.0.32 RL 3.6 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 janv., 2016 RL 748.0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 janv., 2016 RL 1.3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 févr., 2018 RL 2.7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 janv., 2012 RL 3.5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 févr., 2015 RL 7.4 KB ZIP
Application Software VACON® NXP DC/DC Converter Application 01 mars, 2019 079 RL 1.3 MB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 janv., 2015 RL 13.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 mars, 2017 RL 13.4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 27 avr., 2020 RL 13.4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 04 mai, 2020 RL 13.4 KB ZIP
PLC LIBRARIES VACON® OPTE3/E5 TIA Portal Library 08 juil., 2020 014 RL 3.6 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 30 sept., 2019 RL 70.7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 janv., 2018 RL 145.2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 juin, 2017 RL 436.6 KB ZIP
PLC LIBRARIES VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 févr., 2018 RL 531.9 KB ZIP
PLC LIBRARIES VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library 16 févr., 2018 RL 2.9 MB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 07 août, 2019 004 RL 7.0 MB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 30 mars, 2020 005 RL 7.2 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 nov., 2018 RL 54.0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 nov., 2018 RL 23.6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 25 nov., 2019 RL 58.0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 nov., 2018 RL 461.7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 avr., 2018 RL 151.5 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 20 févr., 2020 RL 162.7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 02 août, 2021 RL 162.7 KB ZIP
Software Tools VACON® Safe 24 juin, 2019 1.0.2.0 RL 3.9 MB ZIP

Applications associées

  • Effacement des pointes
  • Intégration des sources d'énergies renouvelables (énergie solaire, piles à combustible) dans les systèmes de bus DC commun
  • Ajout des supports de stockage (batteries) à des systèmes de bus CC commun
  • Gestion intelligente de puissance pour les smart grids
    Gestion intelligente de puissance pour les smart grids

    Equilibrer la production et la consommation est une tâche complexe dans un "smart grid" . Danfoss vous propose des solutions de conversion d'énergie certifiées, qui vous permettent d'économiser du temps, de l'argent et des coûts en tests et en certification.

  • Industrial DC backup ensures no more voltage dips
    Le "DC backup" permet d'éviter les chutes de tension

    Obtenez une disponibilité maximale, même pendant les perturbations du réseau. Des solutions de "DC backup" (secours CC) industrielles sur batterie dirigent l'alimentation vers les charges les plus critiques.

    Ces solutions prennent en charge une combinaison de différents stockages d’énergie pour assurer une alimentation électrique stable lorsque le réseau  n’est pas fiable et pour garantir un fonctionnement continu ou une décélération contrôlée au besoin.

  • Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime
    Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime

    Tirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.

  • Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritime

    Pour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?

Nous contacter

Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.