Flexible, robuste et toujours prêt à l'emploi

Le VACON® NXC est le variateur compact qui garantit un fonctionnement fiable dans des conditions d'exploitation difficiles, par exemple, dans les industries minières, pétrolières et gazières ou du traitement de l'eau et des eaux usées. La protection à gestion thermique prolonge la durée de vie du variateur et assure un fonctionnement sans défaillance.

Les protections, qui ont des anneaux de levage pour faciliter la manutention, peuvent être prévues pour un montage mural ou autonome. Le compartiment de commande facilitant l'accès aux relais, aux bornes auxiliaires et aux autres équipements ainsi qu'un vaste espace autour des bornes de puissance favorisent la facilité d'installation et de raccordement des câbles de puissance. En outre, les rails de montage et un gabarit d'extraction permettent un entretien rapide et efficace du module de puissance.

Tensions d'alimentation et plages de puissance

Alimentations à 6 et à 12 impulsions :

  • 3 x 380-500 V...132-1 200 kW
  • 3 x 525-690 V...110-2 000 kW

Alimentations AFE :

  • 3 x 380-500 V...132-1 500 kW
  • 3 x 525-690 V...110-2 000 kW

Harmonique faible, alimentation à filtre actif :

  • 400 V...132-560 kW
  • 500 V*...132-560 kW
  • 690 V...110-800 kW

*nécessite un filtre actif de 690 V

Caractéristiques et avantages

Coûts d'investissement inférieurs, car aucune conception, aucune ingénierie ou aucun ventilateur de refroidissement supplémentaire n'est nécessaire

Réduction du temps de mise en service et d'entretien grâce au compartiment de commande facile d'accès et au clavier amovible

Amélioration de la rapidité d'utilisation grâce aux rails de montage et au concept de service à gabarit d'extraction

Réduction des coûts de maintenance grâce à la conception robuste et homologuée

Documents

Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview français, langue française Multiple 28 mai, 2019 1,9 MB PDF
Brochure - AD Danfoss Drives Product Overview Anglais Multiple 20 mars, 2019 1,7 MB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Coverage Anglais Multiple 13 juil., 2017 322,4 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Preventive Maintenance français, langue française Multiple 18 sept., 2018 885,9 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Preventive Maintenance Anglais Multiple 10 juil., 2018 1,0 MB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Start-up français, langue française Multiple 18 sept., 2018 822,5 KB PDF
Fact sheet - AM DrivePro® Start-up Anglais Multiple 12 janv., 2018 941,9 KB PDF
Application guide - AB Encoder-less Safety using DOLD Module Anglais Multiple 01 avr., 2017 5,9 MB PDF
Brochure - AD Facts Worth Knowing about AC Drives Anglais Multiple 05 juil., 2019 13,7 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization français, langue française Multiple 02 juin, 2017 1,7 MB PDF
Fact sheet - AM Hybridization Anglais Multiple 17 mars, 2017 1,6 MB PDF
Brochure - AD Product Overview français, langue française Multiple 21 déc., 2018 4,2 MB PDF
Brochure - AD Product Overview français, langue française Multiple 07 févr., 2018 3,8 MB PDF
Brochure - AD Product Overview Anglais Multiple 21 déc., 2018 3,4 MB PDF
Design guide - AJ VACON Hybridization Design Guide Anglais Multiple 13 janv., 2017 3,8 MB PDF
Application guide - AB Vacon NX All in One Application Guide Anglais Multiple 28 févr., 2019 10,3 MB PDF
Application guide - AB Vacon NX All in One Application Manual français, langue française Multiple 09 mars, 2017 2,3 MB PDF
User guide - BC Vacon NX Brake Resistor User Manual Anglais Multiple 09 déc., 2016 4,2 MB PDF
Installation guide - AN Vacon NX Door Keypad Mounting Instr. Anglais Multiple 07 juil., 2014 566,5 KB PDF
User guide - BC Vacon NX Filters User Manual Anglais Multiple 25 mai, 2016 3,6 MB PDF
User guide - BC Vacon NX IO Board User Manual français, langue française Multiple 20 déc., 2017 3,7 MB PDF
User guide - BC Vacon NX IO Boards User Manual Anglais Multiple 25 janv., 2017 4,0 MB PDF
Application guide - AB Vacon NX Lift ASFIFF08V206 Appl. Man Anglais Multiple 16 déc., 2015 2,7 MB PDF
Application guide - AB Vacon NX Sys Interf. APFIFF10V244 Appl.M Anglais Multiple 29 avr., 2019 808,0 KB PDF
Operating guide - AQ Vacon NXP Advanced Safety Opt Oper Guide Anglais Multiple 29 mai, 2019 2,4 MB PDF
Operating guide - AQ Vacon NXP Advanced Safety Opt Quick Guid Anglais Multiple 05 juin, 2019 1,1 MB PDF
Application guide - AB Vacon NXP AFE II ARFIFF05V054 Appl.M Anglais Multiple 14 mai, 2019 1,3 MB PDF
Application guide - AB Vacon NXP CraneContr APFIFF33V077 Appl.M Anglais Multiple 03 juin, 2019 3,0 MB PDF
Application guide - AB Vacon NXP HighSpeed APFIFF41V316 Manual Anglais Multiple 24 avr., 2019 2,8 MB PDF
Operating guide - AQ Vacon NXP L.Cooled Enclosed Dr. Manual Anglais Multiple 29 mars, 2019 10,9 MB PDF
Application guide - AB Vacon NXP Lift APFIFF33V223 Appl. Man. Anglais Multiple 20 oct., 2017 15,9 MB PDF
User guide - BC Vacon NXP OPT-D7 User Manual Anglais Multiple 31 janv., 2017 892,9 KB PDF
Fact sheet - AM VACON® Advanced Safety Options Anglais Multiple 12 juil., 2019 231,9 KB PDF

Logiciel

Type Nom Langue Mis à jour Version État Télécharger Type de fichier
AC Drive Firmware VACON® Advanced Safety Option Firmware 11 juin, 2018 308 RL 1,0 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 29 janv., 2018 1.6.5.6 RL 1,2 MB ZIP
Software Tools VACON® NCIPConfig 19 déc., 2018 1.6.5.7 RL 672,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD 11 janv., 2016 RL 748,0 B ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF 11 janv., 2016 RL 1,3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC6 CANopen EDS 27 févr., 2018 RL 2,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS 01 janv., 2012 RL 3,5 KB ZIP
VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML 19 févr., 2015 RL 7,4 KB ZIP
Application Software VACON® NXP Crane Application 31 mai, 2019 077 RL 23,3 MB ZIP
AC Drive Firmware VACON® NXP Firmware 07 juin, 2019 200 RL 4,1 MB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTBB EnDat Firmware 28 mars, 2019 008 RL 62,5 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware 28 mars, 2019 010 RL 36,4 KB ZIP
VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS 08 janv., 2015 RL 13,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD 31 mars, 2017 RL 13,4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS 15 mars, 2018 RL 67,9 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML 16 janv., 2018 RL 145,2 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD 30 juin, 2017 RL 436,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI 16 févr., 2018 RL 531,9 KB ZIP
Fieldbus Firmware VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware 13 nov., 2018 003 RL 7,2 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 11 sept., 2018 RL 40,4 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS 13 nov., 2018 RL 54,0 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 11 sept., 2018 RL 23,3 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML 13 nov., 2018 RL 23,6 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD 13 nov., 2018 RL 461,7 KB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® OPTEC EtherCAT ESI 04 avr., 2018 RL 151,5 KB ZIP
Software Tools VACON® Safe 29 oct., 2018 1.0.1.0 RL 3,8 MB ZIP
Software Tools VACON® Safe 15 mai, 2017 1.0.0.0 RL 3,3 MB ZIP
Software Tools VACON® Safe 24 juin, 2019 1.0.2.0 RL 3,9 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® TIA Portal Function Blocks 16 févr., 2018 RL 2,9 MB ZIP
Fieldbus Configuration Files VACON® TIA PORTAL PROFIsafe Funct. Block 16 févr., 2018 RL 2,4 MB ZIP

Applications associées

Pompes, ventilateurs, extrudeuses, convoyeurs, propulseurs et unités de conversion de puissance et de propulsion.

  • Variateurs pour pompes dans le domaine de l'exploitation minière et pétrolière
    Variateurs pour pompes dans le domaine de l'exploitation minière

    Pourquoi ne pas réduire la charge calorifique de la sous-station et l'infrastructure de climatisation grâce à la commande de pompe refroidie par air de Danfoss ?

  • Variateurs pour ventilateurs industriels

    Avec les solutions de variateurs de fréquence Danfoss pour la ventilation industrielle, vous profitez d'une grande précision, d'interfaces conviviales, d'une intelligence distribuée et de coûts d'exploitation moindres.

  • Variateurs pour pompes industrielles

    Grâce à un contrôle des pompes industrielles avec les variateurs de fréquence Danfoss, vous pouvez optimiser vos process et réduire les coûts de l'énergie et de maintenance de manière significative.

  • Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime
    Variateurs pour la conversion et la production d'énergie dans le secteur maritime

    Tirez profit de l'expertise de Danfoss pour optimiser les solutions de stockage de l'énergie à bord des navires et les systèmes d'alimentation électrique à quai pour des ports plus propres et plus silencieux.

  • Variateurs pour systèmes de propulsion et propulseurs du secteur maritime

    Pour un fonctionnement plus efficace et une plus grande liberté dans la conception des navires, pourquoi ne pas envisager une propulsion principale électrique avec l'ingénierie de Danfoss ?

  • Variateurs pour les applications de pompage de l'eau

    Pour l'alimentation en eau à base d'eau de surface ou souterraine, les variateurs de fréquence Danfoss permettent d'optimiser le process de production tout en réduisant les coûts d'énergie et de maintenance.

Études de cas

  • Modernisation de l'environnement du port de Scheveningen grâce à une alimentation électrique propre à quai
    Modernisation de l'environnement du port de Scheveningen grâce à une alimentation électrique propre à quai

    En moyenne, 1 000 litres de diesel sont économisés chaque jour grâce à la nouvelle alimentation électrique à quai dans le port de Scheveningen, ce qui permet de réduire considérablement la pollution atmosphérique.

Nous contacter

Pour obtenir de plus amples informations ou demander un devis pour le variateur, merci de nous contacter.