Centres de données

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés
  • Applications associées
  • Études de cas

Grâce aux variateurs, les données circulent

En optimisant la capacité des équipements informatiques et en évitant les temps d’arrêt coûteux, les variateurs de fréquence Danfoss permettent des conditions thermiques idéales autour des installations de serveurs, tout en réduisant au minimum la consommation d’énergie et les émissions de CO2.

  • Maintenez une température optimale autour des installations informatiques
  • Prolongez la durée de vie des équipements
  • Disponibilité garantie grâce à la surveillance conditionnelle
  • Réduisez les coûts énergétiques avec Danfoss EC+

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Services DrivePro® Life Cycle

    Chaque application de variateur de fréquence est différente. Les services DrivePro® Life Cycle regroupent un ensemble de produits sur mesure adaptés à vos besoins.

    Des kits de pièces détachées optimisés aux solutions de surveillance de l’état, vous pouvez personnaliser nos produits en fonction de vos activités à travers les différentes étapes du cycle de vie de votre variateur de fréquence.

  • if (isSmallPicture) { VLT® Refrigeration Drive FC 103; } else if (isBigColumns) { VLT® Refrigeration Drive FC 103 } else { VLT® Refrigeration Drive FC 103 }
    VLT® Refrigeration Drive FC 103

    Le FC103 est dédié au contrôle des compresseurs, des pompes et des ventilateurs pour des économies d’énergie significatives dans les installations de réfrigération.

  • if (isSmallPicture) { Version améliorée du VLT® HVAC Drive FC 102; } else if (isBigColumns) { Version améliorée du VLT® HVAC Drive FC 102 } else { Version améliorée du VLT® HVAC Drive FC 102 }
    VLT® HVAC Drive FC 102

    Ce variateur FC 102 robuste et intelligent permet d'améliorer les applications de pompage et de ventilation au sein des systèmes de gestion des bâtiments, et peut fonctionner en extérieur.

Applications associées

Études de cas

À venir très prochainement...

À venir très prochainement...