SEM-SAFE® Fire Fighting

Danfoss Semco A/S, membre à part entière du groupe Danfoss, est un leader mondial de la vente, du développement, de la production, de l’entretien et de la mise en service de systèmes fixes et certifiés de lutte contre les incendies de la marque SEM-SAFE®. L’innovation est notre approche. Nous innovons et concevons des systèmes de lutte contre les incendies SEM-SAFE® depuis des décennies. Nous acquérons ainsi l’expérience et les connaissances technologiques nécessaires pour fournir une gamme complète de systèmes de lutte contre les incendies SEM-SAFE® basés sur deux technologies clés : le brouillard d’eau à haute pression et le CO2 basse pression. Nous bâtissons un avenir plus sûr pour les individus et les biens dans les bâtiments, dans l’industrie et dans le secteur maritime.

 

Bâtir un avenir plus sûr

 

Qu’il s’agisse d’une tour moderne, d’une université dernier cri, d’une église en bois patrimoniale, d’un super hôpital ou d’un aéroport international animé, le brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® est la solution optimale pour lutter contre les incendies dans tous les types de bâtiment. Outre notre expérience éprouvée dans les bâtiments, nous installons des systèmes de lutte contre les incendies SEM-SAFE® dans un large éventail de navires. La sécurité à bord de ces navires est essentielle et impose de grandes exigences aux systèmes de lutte contre les incendies. Qu’il s’agisse du transport transocéanique de marchandises sur un porte-conteneurs géant ou d'un voyage d’agrément sur une île paradisiaque lors d’une croisière de luxe, le système de lutte contre les incendies SEM-SAFE® est le choix idéal pour protéger les navires et leurs passagers contre les incendies, sans négliger la fiabilité et la rentabilité.

Nous menons des activités de recherche, de développement et de fabrication de composants critiques de lutte contre les incendies en interne afin de garantir des performances optimales et des systèmes rentables. Cela nous place dans une position unique qui nous permettra de conserver notre leadership technologique à l’avenir.

En savoir plus Lire moins

Vue d’ensemble des produits

Études de cas

30 000 gicleurs Danfoss sont prêts à combattre les flammes

En matière de lutte contre les incendies, c’est un nouvel hôpital danois qui dispose de l’un des plus grands systèmes à brouillard d’eau au monde. Les gicleurs de ce système sont fournis par Danfoss et cette solution a permis à l’hôpital d’économiser des millions d’euros.

Pour en savoir plus, regardez cette vidéo.

Une « passerelle numérique vers l’Europe » protégée par SEM-SAFE®

Les centres de données constituent le cœur de nos infrastructures informatiques modernes et il est indispensable de veiller à la sécurité des données en cas d’incendie. Le brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® a été choisi pour la protection contre les incendies du centre de données Equinix AM3, aux Pays-Bas, un important centre de données sur lequel repose le commerce mondial.

Pour en savoir plus, cliquez ici (en anglais).

Sillonner les océans en toute sécurité

Le Benjamin Franklin est le troisième navire d’une série de très grands porte-conteneurs de l’armateur CMA CGM. Grâce au système au CO2 basse pression SEM-SAFE®, le poids du navire a pu être réduit, permettant à celui-ci de transporter six conteneurs supplémentaires.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Bureau au sein de l’unité SEM-SAFE de Danfoss

Nous contacter

Cliquez ici pour nous contacter et en savoir plus sur le système de lutte contre les incendies SEM-SAFE®