Opération privilège avec Danfoss et Butagaz

mercredi 22 juillet 2020

Des privilèges musclés avec Butagaz

Vous êtes clients Butagaz ?

Jusqu'au 31/12/2020, profitez d'un offre exceptionnelle avec Butagaz et son chéquier privilèges !

Pour l'achat de deux têtes électroniques ECO™ d'une valeur de 40€ pièce, nous vous en offrons une troisième !

 

Conditions de l'offre Danfoss

  • Achetez et faites installer par un professionnel votre robinet thermostatique électronique de radiateur Danfoss Eco, entre le 01/07/2020 et le 31/12/2020.

  • Envoyez un email à marketingchauffage@danfoss.com contenant :
    a - En objet : « Offre Danfoss Eco Mon chéquier privilèges BUTAGAZ 2020 ».
    b - En texte : votre nom, prénom et adresse postale exacte.
    c - En pièce jointe : le justificatif d’achat daté (scan ou photo de votre facture acquittée avant le 31/12/2020).

  • Recevez le robinet thermostatique électronique offert, directement à votre domicile.*

 

* Offre valable en France Métropolitaine

La régulation électronique adaptée avec Danfoss ECO™

La tête thermostatique électronique Danfoss ECO™ sait vous maintenir au chaud en stabilisant la température. Profiter de notre technologie ECO, c'est s'offrir la possibilité de réduire sa facture énergétique d'environ 30%. De plus, l'intégration du protocole Bluetooth dans le robinet thermostatique électronique ECO™ vous simplifie la vie au quotidien.

Avec la tête électronique Danfoss ECO™, contrôlez votre thermostat en toute simplicité !