Fini les mains grasses lorsque vous changez les filtres à fioul

lundi 1 juillet 2019

Le remplacement des filtres à fioul des pompes peut s’avérer fastidieux.

Les clients ne sont jamais très contents lorsque le fioul se déverse sur le sol. Une caractéristique très appréciée de la nouvelle génération de pompes à fioul – la gamme Danfoss Diamond – permet de réduire le temps nécessaire au changement de filtre de 10 minutes à 45 secondes, et ce, sans se graisser les mains.

Un filtre à cartouche intelligent fait le travail. Il vous suffit d’ouvrir le compartiment supérieur, de retirer l’ancien et d’insérer le nouveau. 45 secondes suffisent, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à d’autres tâches.

Travailler avec des pompes à fioul peut être beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Nous avons mis à jour notre gamme de pompes avec la nouvelle génération Diamond, pour un changement de filtre en toute simplicité, et bien plus encore !

Pompes à fioul avec blindage supplémentaire

« Ces dernières années, les brûleurs à fioul ont évolué pour fonctionner à des pressions plus élevées et dans des environnements plus compacts, en partie pour réduire le bruit, mais aussi pour réaliser des économies d’énergie. Les pompes doivent dès lors fonctionner dans des conditions plus difficiles (température ambiante élevée). Le fioul devient alors plus fluide, ce qui réduit la capacité de lubrification et remet en question les performances de nombreuses pompes à fioul traditionnelles. Les pompes de service Danfoss Diamond sont conçues avec la technologie Diamond-Like Carbon qui offre une robustesse, une durabilité et une résistance exceptionnelles grâce à la combinaison de la dureté du diamant et du pouvoir lubrifiant du carbone. Cela se traduit par une durée de vie 10 fois plus longue, même dans les applications critiques.

La bobine Diamond extra résistante supporte plus de 5 fois plus de cycles lors du crash test que les bobines de service précédentes.

Cela signifie que la prochaine fois que vous remplacerez une pompe, vous pourrez obtenir la qualité Danfoss Diamond et éviterez les rappels des clients qui rencontrent des problèmes de durabilité.

En savoir plus sur les pompes à fioul Danfoss Diamond Service 2.0

Entretien simplifié

Gardez à l'esprit que votre brûleur à fioul requiert la même attention que votre voiture afin de fournir des performances optimales et doit faire l’objet d’un entretien régulier. Cela comprend le remplacement de composants tels que les gicleurs, les cartouches filtrantes et les bobines. Un brûleur à fioul bien réglé est beaucoup plus performant et peut vous permettre d’économiser jusqu’à 10% de fioul, voire plus. Si la suie s'accumule, la consommation de fioul augmente de 2 à 4% par millimètre de couche de suie.

Nous avons également tenté de faciliter l’entretien afin que vous n’ayez pas à passer trop de temps à trouver la bonne pièce de rechange. Accédez à l’outil de conversion des composants pour brûleur et obtenez le bon produit Danfoss en quelques secondes.

Caractéristiques et avantages

• Durée de vie 10 fois plus longue dans les applications critiques, par ex. dans des conditions de charge élevée
• Équipé d’une bobine Diamond extrêmement résistante
• Double garantie
• Joint d'arbre mécanique et absence de fuite, sans odeur de fioul
• Changement du filtre à fioul en 45 secondes

Ouvrir l’outil de conversion des composants pour brûleur
;