ECinfracable garanti à vie !

samedi 1 juin 2019

La marque Danfoss est synonyme depuis plus de 80 ans, de qualité, innovation, fiabilité et longévité. Notre câble de chauffage au sol emblématique Infracable, anciennement marque Deléage, passe sous la marque Danfoss, se nomme ECinfracable, et bénéficie d’une évolution technologique qui nous permet de vous proposer une garantie à vie.

La sécurité : l'exigence de Danfoss
Depuis une trentaine d'années, pour assurer un maximum de sécurité lors de la mise en œuvre, nous protégions le câble mécaniquement de l'extérieur avec une ailette. Nous sommes désormais en mesure d'apporter ce même niveau d'exigence avec les nouveaux composants et l'évolution technologique du nouveau câble pour chauffage au sol électrique ECinfracable.

Le chauffage au sol électrique en RT 2012 et RE 2020 : c'est possible !
La prochaine réglementation thermique, la RE 2020, va instaurer la mise en place d’un calcul réglementaire sur le CO2 et l’analyse du cycle de vie des bâtiments. Elle mettra encore davantage en avant les solutions renouvelables, dont le solaire photovoltaïque. Le chauffage électrique par le sol peu émetteur en CO2 et sans entretien annuel reste donc une solution pleinement adaptée aux bâtiments neufs et modernes.

Le câble ECinfracable pour plus de confort
• Le câble de chauffage au sol électrique ECinfracable de Danfoss vous procure un chauffage confortable et qui ne nécessite aucun entretien.

• Un gain de place (pas d'émetteur mural)

• Le pas de pose réduit à 15 cm augmente la densité de câble au m² pour une meilleure diffusion de chaleur et un plus grand confort d’utilisation.

Un câble adapté à vos besoins : la gamme de câble chauffant ECinfracable offre des puissances allant de 140 W à 2940 W de façon à réduire le nombre d'alimentations. En plus de cela, son treillis en fibres de verre sans effet mémoire facilite sa mise en oeuvre (pas d'effet de vagues) !