Découvrir les nouvelles dimensions de l’optimisation des réseaux de chaud et froid urbains avec Virtus

jeudi 31 mai 2018

Le mode d’équilibrage et d’optimisation des réseaux de chaud et froid urbains est en voie de transformation. Il existe maintenant des régulateurs de pression et de débit intelligents Virtus de nouvelle génération qui garantissent une haute durabilité ainsi que des fonctionnalités et résultats améliorés. Par ailleurs, des fonctions d’optimisation intelligentes uniques iNET et iSET permettront d’économiser encore plus d’énergie.

Un équilibre hydraulique optimal et une régulation de température parfaite sont la clé de l’optimisation de l’efficacité des réseaux de chauffage et de refroidissement. Cela signifie aussi que vous économisez de l’énergie et de l’argent tout en améliorant le confort des utilisateurs finaux. Pour vous aider à atteindre vos objectifs, Danfoss a développé une nouvelle gamme de régulateurs de pression différentielle et de débit, baptisée Virtus.

Dessinée pour le futur

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Virtus peut vous aider à surmonter vos difficultés de réseau d’énergie urbain. En voici quelques-unes :

·         Régulation et stabilité parfaites

·         Optimisation de la performance du réseau

·         Grandes capacités de débit

·         Taille compacte

·         Installation, mise en service et maintenance faciles

« Avec nos nouveaux régulateurs Virtus, nous avons développé une solution intelligente qui aidera nos clients à obtenir une régulation et stabilité parfaite de leur réseau d’énergie urbain. Virtus permet aux opérateurs de réseaux de fournir la chaleur exactement quand et où elle est nécessaire, en fonction de la demande réelle du réseau. Avec iSET et iNET la base de notre gamme de produits de régulateurs automatiques est prête pour l’ère numérique. Leur fonction intelligente permet de réguler et d’optimiser à distance la performance du réseau, même dans les réseaux complexes. 

Nous sommes fermement convaincus par les possibilités offertes par la numérisation et nous nous efforcerons de développer les meilleures solutions pour nos clients des réseaux d'énergie urbains. »

Anton Koller, Divisional President – District Energy, Danfoss Heating

Consulter le site Virtus
;