Une régulation avancée du chauffage par le sol, pour un confort parfait et un design fait pour se fondre dans tous les décors

mercredi 30 mai 2018

Début 2017, nous avons sorti la série de produits Danfoss Icon™, thermostats d’ambiance 230 volts innovants pour le chauffage par le sol hydraulique et d’autres applications avec thermomoteurs. Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous annoncer que la gamme de produits a été fortement élargie. Danfoss Icon™ vous offre une solution à tous vos besoins de régulation de chauffage et de rafraîchissement par le sol.

Trois systèmes

La gamme de produits Danfoss Icon™ élargie se décline en trois systèmes :

  • 230 volts
  • 24 volts
  • sans fil

et se compose de plusieurs modèles et versions de thermostats d’ambiance, de contrôleurs centraux et d’accessoires supplémentaires.

La famille Danfoss Icon™ contient maintenant aussi des systèmes 24 volts et sans fil très pointus partageant un même contrôleur central. En connectant le module radio facultatif au contrôleur central, le système 24 volts peut être transformé en un système sans fil (complet ou partiel). Il peut aussi être transformé ultérieurement, p. ex. comme solution pour les rénovations résidentielles. Plusieurs thermostats d’ambiance 24 volts et sans fil sont disponibles. Pour en savoir plus, parcourez les informations détaillées figurant ci-dessous.

Thermostats d’ambiance

Ce qui saute le plus aux yeux avec les thermostats d’ambiance Danfoss Icon™... c’est qu’on les voit à peine. Ils sont conçus pour se fondre dans le décor de n’importe quelle pièce. L’écran tactile s’éteint tout seul lorsqu’il n’est pas utilisé. Grâce à sa couleur de fond blanche neutre, le thermostat ressemble exactement à un interrupteur qui s’intègre dans tout décor et se confond avec les cadres des interrupteurs existants. Le cadre des thermostats muraux encastrables peut être remplacé par un cadre d’interrupteur compatible auprès de fabricants connus tels que Bush-Jaeger, Gira, Merten et Legrand. Par conséquent, ceux qui choisissent Danfoss Icon™ pour leur maison peuvent bénéficier d’une gamme diversifiée de cadres et avoir toute liberté pour faire correspondre le design de leurs thermostats d’ambiance avec celui de leurs interrupteurs et prises de courant.

Contrôleurs centraux 230 volts

Les contrôleurs centraux se trouvent au centre de tous les systèmes de régulation de chauffage et de rafraîchissement par le sol. Les systèmes 230 volts se déclinent en deux modèles : « simple » et « étendu ». Les deux contrôleurs centraux à 8 canaux offrent toutes les caractéristiques requises telles que le relais de chaudière et le relais de la pompe. La version « étendue » contient aussi une entrée globale « absence » et une option de rafraîchissement manuel.

Contrôleurs centraux 24 volts et modules optionnels

Les modèles 24 volts des contrôleurs centraux à 10 ou 15 canaux sont conçus selon une approche modulaire. Ils offrent des fonctions avancées, comme l’équilibrage automatique, une communication bus, une régulation des différents émetteurs de chaleur dans la même pièce et un test de mise en service étendu. Une fois équipés du module d’expansion facultatif, ils offrent des caractéristiques encore plus avancées, p. ex. la régulation du rafraîchissement, des paramètres d’application prédéfinis et une température en fonction de la demande. Les contrôleurs centraux 24 volts peuvent aussi être équipés d’un module radio transformant le contrôleur en appareil sans fil et d’un module d’application permettant d’avoir accès au système sur des appareils mobiles via l’application Danfoss Icon™.

À propos de Danfoss Icon™

  • Une plateforme commune pour réguler les applications de chauffage et de rafraîchissement par le sol
  • Trois grands systèmes : 230 volts, 24 volts et sans fil
  • De conception danoise moderne, les thermostats d’ambiance ressemblent à un interrupteur qui se fond dans tout décor.
  • Les cadres des thermostats d’ambiance encastrés peuvent être remplacés par des cadres d’interrupteurs compatibles.
  • Les contrôleurs centraux 24 volts peuvent être étendus avec des modules distincts
  • Modules disponibles en option ; module d’expansion pour des caractéristiques techniques supplémentaires, module radio pour un fonctionnement sans fil et module d’application donnant accès au système sur des appareils sans fil
  • Des caractéristiques uniques comme l’équilibrage automatique, l’offre de température en fonction de la demande, la régulation des différents émetteurs de chaleur dans une même pièce ou un test de mise en service étendu.