Deux des composants de référence du secteur HVACR, les détendeurs thermostatiques T2 et TE2 de Danfoss, ont réussi le processus de qualification rigoureux pour ces trois réfrigérants A2L à très faible PRG : R454C, R455A et R1234yf.
La société continue d’aider les installateurs à gérer le changement de réfrigérant en cours. Il s’agit uniquement de deux vannes, parmi la vaste gamme bien connue de produits de réfrigération Danfoss, qui entrent dans la catégorie des réfrigérants A2L, en réponse à la demande de clients qui cherchaient des alternatives à très faible PRG pour R404A et R134a.
Danfoss a créé de nouvelles versions dédiées du T2, pierre angulaire du secteur depuis son lancement en 1966. Comme avec toutes les vannes mécaniques, chaque modèle est optimisé en fonction des caractéristiques du réfrigérant concerné.
Le processus est particulièrement poussé car, comme pour la plupart des alternatives à très faible PRG, R454C, R455A et R1234yf a sont légèrement inflammables (A2L classification ASHRAE) et, par conséquent, font l’objet d’exigences de sécurité supplémentaires. Chaque composant passe des tests soigneusement planifiés puis est modifié si nécessaire pour le rendre sûr et permettre aux installateurs de se conformer facilement aux réglementations clés comme la Directive des équipements sous pression (PED).
Les précautions comprennent :
- Des tests de compatibilité poussés pour les polymères internes et les matières premières en contact avec le réfrigérant et l’huile
- L’optimisation de la charge du bulbe pour répondre aux différentes pressions et températures des réfrigérants.
« Depuis plusieurs années, les professionnels du secteur HVACR parcourent un long chemin avec de nouveaux réfrigérants et les détendeurs T2/TE2 se sont adaptés aux besoins du marché »,déclare le directeur des détendeurs Danfoss, Ejner Kobbero.
« Aujourd’hui, avec les réfrigérants A2L à très faible PRG gagnant en popularité, cette période de transition semble toucher à sa fin dans certaines régions et dans certains pays. »
« Peu importe ce que l’avenir nous réserve, Danfoss continuera d’utiliser son expertise pour soutenir ses clients avec la plus grande gamme possible de composants sûrs et pleinement qualifiés pour toutes les options de réfrigérant viables.