La mise à niveau de New Optyma™ aide les installateurs à préparer des chambres froides connectées plus efficaces.

jeudi 3 décembre 2020

Danfoss a dévoilé une version mise à niveau de son régulateur de chambre froide Optyma™ populaire, qui comporte de nouvelles fonctions d’efficacité et de connectivité pour les chambres autonomes, les unités de condensation à distance et les systèmes rack.

Comme pour les versions précédentes, le régulateur Optyma™ mis à niveau est destiné à s’intégrer simplement avec les autres unités de condensation, Danfoss Optyma™, ainsi que d’autres unités de condensation du marché. Il prend en charge les systèmes triphasés jusqu’à 7,5 HP, ce qui le rend compatible avec les chambres de petite et grande taille.

Avantages du régulateur Optyma™ :

  • Régulateur autonome pour les systèmes de refroidissement monophasés et triphasés
  • Contrôle direct ou fonctionnement avec une pompe
  • Plusieurs méthodes de dégivrage, dont le dégivrage par gaz chauds
  • Installation et fonctionnement faciles

Cette nouvelle solution mise à niveau prend à présent en charge six sorties, une série RS485 toujours disponible pour se connecter aux gestionnaires de système Danfoss et aux services de cloud Alsense. Le port de communication intégré facilite l’intégration à une chambre froide à gestion centrale et aux outils de surveillance, comme la gamme de gestion de système Danfoss, pour une solution entièrement gérée. Cela permet d’exploiter pleinement la technologie IdO pour mieux protéger les denrées périssables et pour composer des systèmes plus intelligents et plus fiables, en association avec l’activateur IdO PR-SC4 et l’application ProsaLink. Cette association offre une solution de surveillance à distance simple, toujours disponible et conviviale, en l’absence d’une gestion centrale.

Le régulateur Optyma™ mis à niveau apporte également d’autres fonctions, pour aider les entrepreneurs chargés des chambres froides à protéger l’équipement, à maintenir des températures sûres et à économiser de l’énergie. Les options de dégivrage intelligentes et la prise en charge du dégivrage par gaz chauds permettent de réduire la consommation d’énergie, tandis que les modes de fonctionnement d’urgence aident à protéger les ventilateurs et les condensateurs, en cas de défaillance d’une sonde.

Eduardo Cruz, responsable de projet principal chez Danfoss nous explique : Notre nouveau régulateur Optyma™ offre tout ce dont les installateurs ont besoin pour construire des chambres froides intelligentes, modernes et évolutives. Vous pouvez bénéficier de la connectivité IdO, mais avec toute la simplicité et la rapidité qui font la popularité de la gamme Optyma™.

Cela convient parfaitement aux installateurs, car le régulateur est conçu pour faciliter l’installation et pour s’adapter à tous les types d’applications de chambres froides. Grâce à une vaste plage de températures de fonctionnement et à la prise en charge des applications chaudes, ce système peut convenir aux sociétés de toutes les configurations et tailles.

Si vous souhaitez un appareil complet et unique qui couvre tous vos besoins de régulation de chambre froide, le nouveau régulateur Optyma™ est le choix idéal.

Pour en apprendre plus sur le régulateur Optyma™, rejoignez notre session de questions-réponses en direct à la demande : https://youtu.be/e6SDUSIy-qk

Pour commander, consultez la boutique en ligne : Régulateur Optyma™