Extension du laboratoire de fluides frigorigènes inflammables de Danfoss : 3000 m ² à la pointe de la technologie

lundi 11 décembre 2017

Danfoss agrandi son laboratoire d’essais de compresseurs ATex(atmosphère explosive) en mars 2018.

Situé à TREVOUX, en France, l’installation de 3000m ² est un atout stratégique pour la transition vers les fluides frigorigènes inflammables.


L’investissement stratégique est une réponse à l’utilisation croissante de fluides frigorigènes inflammables à faible PRG dans les systèmes de conditionnement d’air et de réfrigération. Il permet à Danfoss de reproduire sa gamme complète de tests de laboratoire avec des réfrigérants jusqu’à la classe A3, et de soutenir les clients qui s'orientent vers des solutions de rechange inflammables A2L/A3.

Six fois la taille du laboratoire ATEX existant de Danfoss, le centre aura plus de 50 bancs d’essai, capables des essais de compresseur de 0,5 à 60 TR et des essais de manifold de compresseur de 0,5 jusqu’à 240 TR par circuit. Le plan comprend des salles d’essais de performance pour l’énergie, la capacité et les tests acoustiques, ainsi que des salles de fiabilité pour les tests d’huile et d’endurance.

 "De plus en plus, l’industrie HVAC-R se tourne vers les réfrigérants inflammables pour réduire le potentiel de réchauffement planétaire (GWP) et l’impact environnemental de notre industrie. Nous sommes prêts à soutenir ce mouvement», déclare Noel Ryan, Président de Danfoss Commercial compresseurs.

 "Cette transition vers des réfrigérants alternatifs est en accélération, de sorte que nous, à Danfoss, accélérons notre propre développement pour répondre à la nouvelle demande. Le premier lot de compresseurs DSF Scroll de Danfoss avec des soupapes de décharge intermédiaires (IDV) pour utilisation avec des réfrigérants de la série 1 doit être libéré au deuxième trimestre de 2018. Nous nous attendons à ce que la plupart de nos principaux composants de conditionnement d’air se qualifient également en même temps», ajoute-t-il.

 

 

 

Contactez-nous pour plus d'informations

En apprendre davantage sur la transition frigorigène et les régulation refrigerants.danfoss.fr

;