Danfoss sort le « plus petit EEV du monde » pour les systèmes de climatisation et de refroidissement informatique de petite taille

lundi 27 avril 2020
L’ETS 5M de Danfoss est conçu pour les petites unités de climatisation et CRAC

Danfoss a dévoilé le détendeur électronique (EEV) considéré comme le plus petit au monde, un mini détendeur pour les petites unités de climatisation et CRAC, permettant aux équipementiers d’accroître l’efficacité, la fiabilité et le fonctionnement silencieux du système.

Développé pour répondre à la demande du marché en matière de fonctionnement plus silencieux et de fiabilité accrue, le système ETS 5M de Danfoss est nettement plus petit et plus léger que les autres meilleures alternatives, ce qui permet aux équipementiers de créer des systèmes compacts ou de les remplacer dans les systèmes existants.

Pour les applications de confort, l’ETS 5M assure un faible niveau sonore et offre des capacités maximum en matière de flux bidirectionnel, ce qui permet des performances silencieuses et précises tant pour le refroidissement que pour le chauffage.

En outre, l’ETS 5M est idéal pour les climatiseurs de salles informatiques (CRAC) à température d’évaporation élevée et à détente directe. Sa régulation précise du débit et sa protection supérieure contre l’humidité et les fuites internes améliorent la fiabilité du système dans les centres de données où des températures constantes doivent être maintenues 24 h/24. Les nouvelles vannes sont électriquement compatibles avec les variateurs 12 V existants. Il s’agit d’un ajout majeur au portefeuille des petites unités de climatisation, et qui vient également agrandir un portefeuille déjà bien établi de composants pour une large plage de puissances des unités CRAC, comprenant des compresseurs, des régulateurs et des capteurs, des protections de système comme des filtres déshydrateurs, des vannes à boisseau, des clapets anti-retour et des échangeurs de chaleur à microplaques dans les systèmes WC.

L’ETS 5M de Danfoss est désormais disponible dans Coolselector®2
L’ETS 5M de Danfoss est désormais disponible dans Coolselector®2

Caractéristiques et avantages clés :

  • Excellente régulation du débit, en particulier dans des conditions de charge partielle
  • Possibilité de conception flexible du système - avec une orientation de l’installation à la verticale de ±90°.
  • Compatible avec les réfrigérants à faible PRG, tels que le R32
  • Faibles coûts de commutation - grâce à la compatibilité des pilotes de vanne existants
  • Étanchéité interne élevée - en mode débit normal et débit inverse
  • Grand choix de connecteurs en cuivre de brasage - pour faciliter la conception du système

Victor Marinich, directeur marketing international pour Danfoss Cooling - Climatisation, a déclaré : « L’ETS 5M offre aux équipementiers des avantages significatifs en matière de conception. C’est le plus petit EEV au monde, il permet aux concepteurs de construire des systèmes plus compacts, mais il contribue également à améliorer l’efficacité, ce qui en fait une solution très rentable pour les utilisateurs finaux. »

« De plus, la vanne a prouvé ses performances acoustiques lors de tests en laboratoire, surpassant la plupart des produits existants dans une large gamme de conditions de fonctionnement et de charges de réfrigérant. »

« Dans des conditions de test, l’ETS 5M de Danfoss a obtenu le plus faible taux de fuite dans les deux sens par rapport aux EEV alternatifs. »

Alors que l’ETS 5M de Danfoss est désormais disponible pour les petites unités de climatisation et les applications CRAC, Danfoss a l’intention d’étendre la carte de fonctionnement du composant dans un premier temps aux applications telles que les pompes à chaleur, puis aux applications d’armoire semi-plugin, de chambre froide et de transport réfrigéré.

Sélection des produits dans Coolselector®2

Magasin en ligne