Lancement du nouveau MTA Evoflat 4.0 au château d'Apigné.
Venez participer au lancement du nouveau module thermique d'alimentation Danfoss Evoflat 4.0 révolutionnaire le 6 avril 2023 au château d'Apigné (35).
Au programme de cette journée découverte :
- la place du MTA dans la RE2020
- L'individualisation des frais de chauffage
- Découverte du nouveau module Evoflat 4.0
Un cocktail déjeunatoire sera organisé à 12H00.
Adresse : Château d'apigné 35650, Le Rheu
Horaire : 10H00 à 15H00
Le nouvel Evoflat 4.0 c'est :
- Nouvelle conception avec des performances améliorées
- Modularité de niveau supérieur pour répondre à toutes les exigences
- Préparé pour une production automatisée sans erreur
- Moins d'émissions de chaleur internes et externes
- Préparé pour répondre à la conformité RoHS-3 2024
- Seulement 10,8 kg dans la configuration la plus complète
- 23 % d'économie par rapport à EvoFlat
- Permet l'installation par un seul homme