26èmes Rencontres de la transition énergétique
Les 26èmes Rencontres de la transition énergétique organisées par la FEDENE (Fédération des services Energie et Environnment) auront lieu sous le haut patronnage de Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique les 5 et 6 octobre 2022.
Ces Rencontres réunissent majoritairement des adhérents de la FEDENE mais s’adressent également à un public externe tels que pouvoirs publics, parlementaires, élus locaux, autres organisations professionnelles….
Danfoss Climate Solutions, dont l'activité est au coeur de la transition énergétique, vous accueillera sur l’espace exposition qui ouvrira le 5 octobre à partir de 12h30 et fermera lors de la clôture du congrès, le 6 octobre à 14h.
Programme et infos pratiques : cliquez ici
Horaires :
5 octobre 12h - 20h
6 octobre 8h30 - 14h
Lieu :
COMET Meetings - Bourse,35, rue Saint-Marc,75002, PARIS