• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

L’avenir de la connectivité des maisons intelligentes

mardi, 19 mai 2020

L’association du système de chauffage par le sol Danfoss Icon™ à la passerelle Somfy TaHoma® donne vie à une solution de maison intelligente aux caractéristiques innovantes.

Danfoss Icon™
Danfoss Icon™ est le régulateur d’ambiance le plus avancé qu’il soit pour les applications de chauffage par le sol hydraulique et de refroidissement. Semblables à un interrupteur, les thermostats d’ambiance se fondent parfaitement dans n’importe quel intérieur, tandis que la conception modulaire des contrôleurs centraux offre plusieurs options de commande avancées, y compris des thermostats sans fil et câblés.

Box TaHoma® DIN-Rail
Simple et modulaire, la passerelle de maison intelligente peut être installée
dans le tableau électrique et commandée à l’aide de l’application TaHoma®,
qui contrôle les réglages des équipements de toute la maison, comme les volets,
les stores, les portes et les portails, les systèmes de sécurité, les caméras et
les systèmes d’éclairage.

Le meilleur des deux mondes
Développée en collaboration, la solution combinant les systèmes Danfoss Icon™
et Somfy TaHoma® DIN-Rail relie le système Danfoss Icon™ avec d’autres appareils
Somfy dans la maison connectée. Il en découle une maison intelligente dont le climat est ingénieusement régulé pour garantir le bien-être des occupants tout au long
de l’année.