Libérer l'intelligence nichée au coeur du variateur
Libérez toute la puissance de l’IoT industriel avec les variateurs intelligents de Danfoss. Ils optimisent non seulement les performances, mais vous permettent d’ajouter facilement à votre système des fonctions de maintenance prédictive et conditionnelle pour une disponibilité maximale de votre application.

Fonctions de maintenance préventives intégrées au variateur
Votre variateur peut désormais être utilisé sous la forme d’un capteur intelligent destiné à surveiller l’état du moteur et de l’application ; à détecter de manière anticipée les problèmes et à trouver des solutions avant que ceux-ci n’aient un impact sur le process.
Les variateurs intelligents de Danfoss en action
Les variateurs intelligents Danfoss peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs d'activités. Voici trois domaines d'application où ils permettent une maintenance prédictive et conditionnelle pour augmenter le temps de disponibilité.

Découvrez comment un variateur intelligent peut maintenir une unité de traitement d'air en état de fonctionnement grâce à une détection précoce des défauts dus à des filtres encrassés.

Voyez comment un variateur intelligent peut protéger les pompes des dommages causés aux enroulements de moteurs dans les stations de pompage d'eau.

Explorez comment un variateur intelligent peut éviter des interruptions coûteuses de la bande transporteuse en se connectant à des capteurs de vibrations externes.