Votre avenir, notre innovation
Du 4 au 6 février 2026, Danfoss sera la destination incontournable au salon Indumation à Kortrijk Xpo. Nous vous invitons à la présentation de nos dernières innovations, avec en vedette la série révolutionnaire iC7. Découvrez comment ces variateurs de fréquence intelligents portent l'efficacité et les performances de vos applications à un niveau supérieur et contribuent à un avenir plus durable.
En plus d'une technologie de pointe, une équipe d'experts passionnés vous attend. Ils vous guideront et vous offriront des conseils sur mesure pour relever vos défis en matière d'économies d'énergie, de cybersécurité, d'électrification ou de service. Au plaisir de vous y rencontrer ?

En avant-première !
Sur notre stand, vous découvrirez la nouvelle génération de variateurs de fréquence Danfoss iC7. Ceux-ci sont spécialement conçus pour maximiser l'efficacité et les performances de vos applications. Nous vous montrerons comment la technologie intelligente peut contribuer à un avenir plus fiable et plus économe en énergie.
Innovations sous les projecteurs : La série iC7
Nous présentons avec fierté nos innovations les plus récentes. Les projecteurs sont braqués sur la nouvelle plateforme iC7, y compris la première des variateurs iC7-Aqua et iC7-HVACR. Découvrez également les variantes à très faibles harmoniques (ULH), nos solutions avancées pour la surveillance conditionnelle (Condition-based Monitoring) et les robustes variateurs iC7 Enclosed Drives.

Plus d'actualités sur notre stand
La puissance de la maintenance conditionnelle
Imaginez savoir exactement quand une machine nécessite une maintenance, avant même qu'un problème ne survienne. C'est l'essence de la maintenance conditionnelle (CBM). Au lieu de suivre un calendrier fixe, la CBM surveille l'état réel de vos machines pour détecter des problèmes cruciaux comme la cavitation, un phénomène désastreux pour vos systèmes de pompage.
En signalant tôt ces problèmes, vous évitez les arrêts imprévus, réduisez les coûts de maintenance et prolongez la durée de vie de vos installations. Le résultat : une fiabilité accrue et une exploitation plus rentable.

iC7-Aqua ULH : Ultra Low Harmonic
Vous recherchez un variateur de fréquence qui non seulement offre des performances de pointe, mais qui maintient également votre installation électrique en bon état et vos données en sécurité ? Découvrez le iC7-Aqua ULH (Ultra Low Harmonic), la solution tout-en-un pour l'industrie moderne.
Ce variateur minimise le « bruit » sur votre réseau électrique. En maintenant la distorsion harmonique totale du courant (THDi) en dessous de 3 %, l'iC7-Aqua ULH prévient les pannes et assure un fonctionnement meilleur et plus long de tous vos équipements connectés. Cela se traduit par moins de pannes et une productivité plus élevée. En plus d'un réseau électrique propre, l'iC7-Aqua ULH garantit également un environnement numérique sécurisé. Grâce à sa cybersécurité intégrée, il protège vos systèmes contre les accès non autorisés et autres menaces numériques.

Le colosse pour les tâches les plus rudes
Dans l'industrie lourde, la fiabilité est essentielle. Vous avez besoin de machines qui fonctionnent en continu, quelles que soient les conditions. Le variateur iC7-Automation Enclosed Drive est la solution robuste et puissante conçue pour une disponibilité maximale.
Ce variateur en armoire fournit un couple élevé pour les applications les plus exigeantes. Sa conception intelligente avec canaux de refroidissement séparés le rend très fiable, même dans les environnements difficiles. La variante à faibles harmoniques maintient le THDi sous 5%, prévenant les perturbations sur votre réseau. Enfin, sa cybersécurité matérielle intégrée protège la continuité de votre production contre le sabotage numérique.

Votre visite à Indumation
Indumation, du 4 au 6 février 2026
Kortrijk XPO Chaussée de Tournai 216 8500 Courtrai
- 4 février | 10h00 - 18h00
- 5 février | 10h00 - 22h00 (nocturne à partir de 18h00)
- 6 février | 10h00 - 16h00
Nous serons heureux de vous accueillir sur le stand Danfoss 542, hall 5.


20 000 bouteilles par heure comme rendement cible
L'entreprise familiale Legendre Conveyors, qui fait désormais partie de Vinci Energies Belgium, a été la première à utiliser la nouvelle série iC7 sur une ligne d'embouteillage à la Brasserie Caulier. Legendre Conveyors a acquis une grande confiance en Danfoss au cours de nombreuses années de conception de systèmes de convoyage utilisant le VLT® AutomationDrive FC 302. Aujourd'hui, ils passent à l'entraînement iC7-Automation.
Lire le case story