Ne manquez pas le rendez-vous annuel des spécialistes de l'eau, ce 24 octobre 2019
Besoin d'inspiration pour améliorer l'efficacité de votre process?
Venez nous rendre visite lors de la foire Aquarama à Louvain. Dès 9h30 et jusqu'à 18h, Patrick De Smet et Quentin Blondiau vous attendent à notre stand nr 98 pour discuter avec vous des solutions innovantes proposées par Danfoss Drives.
Pour une carte d'entrée, envoyez un mail à donatienne.francois@danfoss.be

Améliorez l'efficacité et la durée de fonctionnement de votre station de pompage grâce aux fonctions de maintenance intelligente
Dans une station de pompage, les enroulements du moteur peuvent provoquer l'arrêt de la pompe. Mais avec la surveillance de l'état du moteur et de l’application, vous pouvez planifier la durée de fonctionnement et la maintenance préventive pour éviter les arrêts imprévus. Le variateur intelligent détecte les variations du courant du moteur et analyse les données pour détecter de manière anticipée les erreurs dans les enroulements du moteur. Il envoie ensuite un avertissement à l'opérateur pour qu'il démarre une autre pompe et répare le moteur endommagé.
Les données sont stockées de manière sécurisée dans le cloud, sur un emplacement de stockage local ou dans un système d'automatisation pour une analyse ultérieure.