Danfoss C.H. -ohjelmisto

  • Yleiskatsaus

Suunnitteluohjelmisto ja REVIT-tiedostot

Suunnitteluohjelmisto

Edistyksellinen Danfoss C.H. -ohjelmisto auttaa sinua suunnittelemaan ja laskemaan täydellisen lämmitys- tai jäähdytysratkaisun Danfossin tuotteilla. 

REVIT-tiedostot

Voit käyttää myös esimääritettyjä REVIT-paketteja ja aloittaa työskentelyn tuotteillamme 2D- tai 3D-rakennusmallinnusohjelmilla.

Mitä hyötyä Danfoss C.H. 4.1 -ohjelmistosta on sinulle?

Ohjelmistomme avulla voit suunnitella uuden keskuslämmitysasennuksen sekä suunnitella olemassa olevaan järjestelmään linjasäädön.
Erilaiset järjestelmätyypit ovat tuettuja: yksi- tai kaksiputkiset, pysty tai vaaka, patteri tai lattialämmitys, päätelaitteet, huoneistokohtaiset keskukset.

Älykäs ohjelmisto suoriutuu kaikesta

Voit mitoittaa putkien halkaisijat, laskea yksittäisten piirien hydraulisen vastuksen huomioiden painovoimaisen paineen, joka johtuu putkien ja lämpövaraajien vesijäähdytyksestä. Voit myös laskea piirien ylipainetta säätämällä venttiilien esiasetuksia.

Ohjelma laskee myös lämpöpumpun (jos kyseessä on useampia piirejä yhden järjestelmän sisällä). Se ottaa automaattisesti huomioon viranomaisten säätöventtiileille asettamat vaatimukset, kuten termostaattisten patteriventtiilien asianmukaisen paineen laskun. Kaikki enimmäis-/vähimmäisnopeuden ja enimmäis-/vähimmäisvirtauksen rajoitukset tarkistetaan.

Lisätietoa löydät ohjelmistokumppanimme Sankomin verkkosivustolta ja tästä esityksestä (PPT; 5,4 Mt).

Vaihe 1: Pyydä lisenssiavain

Ota meihin yhteyttä lisenssiavaimen saamiseksi
Kun olet saanut lisenssiavaimen, voit ladata ohjelmiston vaiheessa 2.

Vaihe 2: Lataa Danfoss C.H. 4.1 -ohjelmisto

Lataa REVIT-tiedostot