Parhaat huoneilman säätötulokset saavutetaan käyttämällä mahdollisimman hyviä toimilaitteita. Mitä nopeammin ja tarkemmin toimilaite vastaa ohjaussignaaliin, sitä parempi on tulos.
Danfoss tarjoaa laajan valikoiman toimilaitteita, jotka sopivat paineesta riippumattomaan linjasäätö- ja säätöventtiiliin tyyppiä AB-QM.
NovoCon® S
Innovatiivinen digitaalinen hammasratastoimilaite, jossa on väylätiedonsiirto. Se on suunniteltu yhdistettäväksi suoraan rakennusten hallintajärjestelmiin (VAK) käyttämällä BACnet- tai Modbus-tiedonsiirtoa. Se tarjoaa monenlaisia ominaisuuksia ja etuja, joista voit lukea tästä.
AME ja AMV
Hammasratastoimilaitteita on käytettävä, jos halutaan saada paras ohjausteho analogisilla ohjaussignaaleilla. Nämä toimilaitteet ohjaavat venttiilin avautumisasentoa erittäin tarkasti.
AME ratastoimilaitteita ohjataan 0–10 V:n tai 4–20 mA:n signaalilla, kun taas AMV toimilaitteita ohjataan 3-pistesignaalilla (auki/neutraali/kiinni).
Hammasratastoimilaitteet AB-QM venttiileille on varustettu automaattisella venttiilin iskunpituuden tunnistuksella, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä ohjausteho.
TWA, ABN ja ABNM
Termomoottorit ovat kustannustehokas ratkaisu AB-QM venttiilien ohjaamiseen. Näiden toimilaitteiden toiminta perustuu vahaelementin lämpölaajenemiseen. TWA-Z ja ABN A5 toimilaitteita ohjaa lämpötilasäätimen on/off-signaali, jolloin vaha joko lämmitetään tai ei lämmitetä.
ABNM A5 toimilaitteita ohjataan lämpötilasäätimen 0–10 voltin moduloivalla signaalilla. 0–10 voltin signaali mahdollistaa tarkemman ohjauksen.
Ominaisuudet ja hyödyt
Laaja tuotevalikoima
Projektin vaatimuksia vastaava AB-QM/toimilaite-yhdistelmä on aina mahdollisuus löytää. Toimilaitteita on saatavana kaikkiin AB-QM-kokoihin (DN 10–250), kaikilla yleisesti käytetyillä signaaleilla (on-off, 0–10 V, 4–20 mA, väylätiedonsiirto) ja toimintaperiaatteilla (lämpö, analoginen ratas, digitaalinen ratas).

Danfoss PIBCV dokumentti
Pyysimme Danfossin asiakkaita kertomaan kokemuksiaan paineesta riippumattomista säätö- ja linjasäätöventtiileistä (PIBCV). Kuuntele edut ja syyt siihen, miksi he ovat siirtyneet tavanomaisista linjasäätöratkaisuista PIBCV-ratkaisuun.
Tuotevalikoima
-
Digitaalinen NovoCon® S toimilaite
NovoCon® S tuotteella Danfoss mullisti tavan, jolla linjasäätö ja LVI-ohjaus toimivat yhteen. Ensimmäinen digitaalinen LVI-toimilaite, joka on yhdistetty suoraan rakennusten automaatiojärjestelmään (VAK). Tämän ansiosta järjestelmästä on mahdollista suunnitella nykyaikaisia Internet of Things (IoT) -ratkaisuja.
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|