Osittain hitsatut SONDEX®-levylämmönsiirtimet on suunniteltu mielenrauhaasi ajatellen. Ratkaisuillamme voit turvallisesti käsitellä vaarallisia väliaineita, korkeita paineita tai äärilämpötiloja, jotka eivät sovi täysin avattaville lämmönsiirtimille.
Mitä se tarkoittaa asiakkaan kannalta?
Osittain hitsattujen tuotteiden valikoimassa lisätään turvallisuutta käyttämällä tavallisten levyjen sijaan kasettitekniikkaa. Kussakin kasetissa on avattava puoli tavallista ainetta varten ja hitsattu puoli syövyttävälle aineelle.
Hitsatulla puolella on mukautettu, vaurion kestävä rengastiiviste. Koska altistuva tiivistepinta-ala on selvästi tavallista pienempi, osittain hitsatuilla levylämmönsiirtimillämme on pitkä käyttöikä, ja ne ovat turvallisia käytössä pienemmän vuotoriskin ansiosta.
Kestävää tehokkuutta
Ei enää kaikille samoja lämmönsiirtoratkaisuja! Kun hankit SONDEX®-lämmönsiirtimen, voit olla varma huipputason lämpösuorituskyvystä. Saat mukautetun, omaa sovellusta varten suunnitellun ratkaisun, joka on helppo asentaa ja huoltaa.
Meillä on laaja kokemus ja syvällistä prosessiosaamista, joten osaamme välttää monimutkaisten sovellusten sudenkuopat ja toimitamme luotettavia, turvallisia ja suorituskykyisiä lämmönsiirtimiä.
Käyttökohteet
- LVI-ala
- Merenkulkuteollisuus
- Meijeri-/elintarvike-/juomateollisuus
- Sokeriteollisuus
- Jäähdytysteollisuus
- esim. ammoniakkia kylmäaineena käyttävät tehtävät - Sellu- ja paperiteollisuus
- Raskas teollisuus
- Kaivosteollisuus
- Petrokemianteollisuus
- Kemianteollisuus
- esim. kemikaalien käsittely, kuten kylläisen/laihan amiinin käsittely - Höyrystys- ja lauhdutustehtävät
- Korkeapaineiset neste/neste-sovellukset
Tekninen erittely
- Liitännät DN65–DN500
- (Kehysten suunnittelustandardit: FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME osa VIII, Div. 1 rakennestandardit)
- Levymateriaalit: AISI 304/316, titaani, SMO, Hastelloy. Muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä
- Tiivistemateriaalit: EPDM-HT, NBR-HT, Viton. Muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä
- Tiivisterenkaan materiaalit: EPDM-HT, NBR-HT, Viton, kloropreeni, PTFE. Muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä
- Levyjen korkeus korkeintaan 3 m (9,8 ft)
- Virtausnopeus enintään 5 000 m3/h (22,014 gpm)
- Käyttöpaine enintään 25 bar (363 psi)
- Käyttölämpötila -25 °C ... 200 °C (-13 °F ... 392 °F)
Ominaisuudet ja edut
Tehokkuuden ansiosta korkea suorituskyky saavutetaan vähemmällä levymäärällä, mikä alentaa lämmönsiirrinkohtaisia kustannuksia ja pienentää myös sisätilavuutta.
Pienempiä vaarallisten aineiden määriä käyttävien, osittain hitsattujen SONDEX®-levylämmönsiirtimien valikoima on turvallinen ja vastuullinen valinta vaativiin tehtäviin.
Ainutlaatuinen tiivistejärjestelmä soveltuu korkeisiin käyttöpaineisiin ja tyhjiösovelluksiin. Umpinainen tiivisteura pitää tiivisteen tukevasti paikallaan sekä estää levypakan linjautumista väärin kokoonpanon ja käytön aikana.

Fishbone-levyteknologia
Pyörteisyyden maksimointiin myös pienellä virtausnopeudella suunniteltu kuvio siirtää lämpöä verrattoman hyvin. Kuvio on osoittanut tehokkuutensa perusteellisissa testeissä, ja se on oletusvalinta levylämmönsiirtimissä.
Asiaan liittyvät tuotteet
-
SONDEX® Fishbone -levyt
SONDEX® Fishbone -levykuvioteknologiaa käytetään suurimmassa osassa levylämmönsiirtimiämme. Kuvio on suunniteltu korkeaan lämpösuorituskykyyn ja sallitun painehäviön hyödyntämiseen mahdollisimman tehokkaasti. Saatavilla eri puristussyvyyksiä, kuvion tiheyksiä ja kulmia – jokaisen levyn kuviointi on optimoitu tiettyä tehtävää varten.
-
SONDEX®-lauhduttimet
SONDEX®-lauhduttimemme ovat mainio valinta erityissovelluksiin, joissa tavallinen levylämmönsiirrin ei riitä. Tuote on suunniteltu suurille höyryvirtausmäärille, joten siinä on suuri höyryvirtausaukko. Kun viipymisaika on lyhyt, syntyvät optimaaliset olosuhteet kondensaatiolle jopa matalapaineisissa höyrystystehtävissä.
-
SONDEX®-höyrystimet
SONDEX®-höyrystimet on suunniteltu tarkkoihin höyrystystehtäviin. Osittain hitsattuja levykasetteja käyttämällä virtausaineet eivät varmasti sekoitu. Levykasetit on suunniteltu varmistamaan optimaalinen pyörteisyys kummallakin puolella. Samalla ne jakavat virtausaineen tasaisesti taaten verrattoman suorituskyvyn ja tuotteen laadun.
-
Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet
Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet ovat hyvä valinta moneen sovellukseen eri markkinasegmenteillä. Meillä on maailman laajin levyvalikoima, ja mukautamme kaikki lämmönsiirtimet tarkasti vaatimuksiisi. Innovatiiviset tekniikat ja älykäs suunnittelu tekevät perinteisistä levylämmönsiirtimistämme loistavan investoinnin.