Micro Plate™

  • Yleiskatsaus
  • Asiaan liittyvät tuotteet
  • UKK
  • Videot

Micro Plate™ -tekniikka on sovelluslähtöisen, suorituskykyisen lämmönsiirrinsuunnittelun seuraava vaihe, jonka käänteentekevä rakenne on suunniteltu erityisesti kaukolämpösovelluksiin.

Mitä se tarkoittaa asiakkaan kannalta?

Alan uusinta Micro Plate™ -teknologiaa käyttävissä lämmönsiirtimissämme tehokkuus ja suorituskyky ovat uutta sukupolvea. Saat enemmän irti kaukolämpö- ja -jäähdytysjärjestelmistä.

Ainutlaatuisella kuviolla varustetut innovatiiviset levyt ovat luokkansa parhaita ja tarjoavat merkittävästi pienemmän painehäviön ja selvästi paremman lämmönsiirron.

Lämmönsiirtimemme soveltuvat lähes kaikkiin kaukolämpö- ja -jäähdytyssovelluksiin ja -verkkoihin. Tarjoamme sinulle oikean ratkaisun riippumatta siitä, onko järjestelmässäsi vaihtuva vai vakaa paine tai suuria lämpötilanvaihteluita - tai jopa käsittelemätön vesi.

Hyvä tehokkuus ja pidempi käyttöikä auttavat vähentämään jätteen määrää, mikä tuo säästöä ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Micro Plates™ -levyt käyttävät tehokkaasti koko pinta-alaa, jolloin vesi voi virrata tasaisemmin. Näin aine jakautuu ja sekoittuu paremmin, mikä maksimoi lämmönsiirron.

Toimitamme yksilöllisesti mukautettuja lämmönsiirtimiä, jotka vastaavat vaatimuksiasi. Kuoppien määrää, kokoa ja asettelua vaihtelemalla Micro Plates™ -levyt voidaan mukauttaa niin, että lämmönsiirtokyky paras mahdollinen ja painehäviö pieni.

Micro Plate™ -tekniikalla varustetut levylämmönsiirtimet

Micro Plate™ -lämmönsiirtimien konseptin ja toimintaperiaatteen esittely

Asiaan liittyvät tuotteet

  • Danfossin juotetut levylämmönsiirtimet (BPHE)
    Juotetut lämmönsiirtimet
    Juotettujen levylämmönsiirrinten (BPHE) suorituskykyä on testattu ja kehitetty jatkuvasti 30 vuoden ajan, joten niillä on verraton tehokkuus kaikissa käyttökohteissa.
  • Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet – Danfoss
    Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet
    Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet ovat hyvä valinta moneen sovellukseen eri markkinasegmenteillä. Meillä on maailman laajin levyvalikoima, ja mukautamme kaikki lämmönsiirtimet tarkasti vaatimuksiisi. Innovatiiviset tekniikat ja älykäs suunnittelu tekevät perinteisistä levylämmönsiirtimistämme loistavan investoinnin.

UKK

Lämmönsiirtimen valintaan vaikuttaa lukuisia tekijöitä. Taitavat myynti-insinöörimme suunnittelevat sopivan kokoisen ja oikein määritetyn lämmönsiirtimen antamiesi tietojen ja vaatimustesi mukaisesti, joten saat varmasti laadukkaan ratkaisun, joka toimii niin kuin pitääkin.

Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu alan standardien ja vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntiedustajaan.

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntivastaavaan.

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntikonttoriin. Saat tarkimman tarjouksen, kun varaat valmiiksi seuraavat tiedot:

  • tehtävä
  • virtausaineen tyyppi
  • painehäviö
  • virtaama
  • käyttöpaine
  • termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila
  • toimintalämpötila.

Videot

Micro Plates™ -levyjen esittely

Tässä sarjakuvassa esitetään Micro Plate™ lämmönsiirtimien toimintoja.