Kun makea vesi on niukkaa tai sitä ei ole saatavilla esimerkiksi laivoilla ja porauslautoilla, sitä on tarpeen tuottaa. Makean veden tuottaminen tarvittaessa on äärimmäisen tärkeää merenkulkualalla. SONDEX®-vedentislausjärjestelmät perustuvat kahteen tai useampaan titaanilevypakkaan, jotka toimivat höyrystiminä ja lauhduttimina. Muut valmistajat käyttävät levypakoissa yleisesti tavallisia levylämmönsiirtimen levyjä. Silloin ei kuitenkaan saavuteta hyviä tuloksia.
Mitä se tarkoittaa asiakkaan kannalta?
Me emme tyydy tehottomiin ratkaisuihin ja siksi kuulumme siihen vähälukuiseen valmistajien joukkoon, joka valmistaa erityissuunniteltuja kaksipuolisia levyjä vedentislauslaitteisiin. Höyrystin- ja lauhdutinpuolilla on pystyputkirakenne, joka estää kalkkiutumiseen liittyviä ongelmia ja hillitsee painehäviötä. Kanavat jakelevat virtausaineen erinomaisesti, ja niissä on riittävästi tilaa suurille höyrymäärille. Toisella puolella on SONDEX® Free Flow -kuvio, jonka ansiosta tehokas tuote tuottaa jatkuvasti hyviä tuloksia.
Yksi- ja monivaiheiset tislauslaitteet
Toimitamme yksi- ja monivaiheisia tislauslaitteita, ja valinta riippuu käyttötarkoituksesta ja siitä, asennetaanko järjestelmä alukselle vai porauslautalle.
Yksivaiheiset vedentislauslaitteet vaativat suhteellisen paljon energiaa toimiakseen, mutta ne ovat monivaiheisia järjestelmiä edullisempia. Ne ovat yleinen valinta laivoihin, koska alusten moottorit tuottavat suuria määriä lämpöä, jota voidaan hyödyntää yksivaiheisissa vedentislauslaitteissa. Näin saadaan sekä tuotettua makeaa vettä että päästään eroon liikalämmöstä. Ylimääräinen energia saadaan hyötykäyttöön, mikä on koko aluksen etu, joten yksivaiheiset vedentislauslaitteet ovat ilmeinen valinta.
Monivaiheiset vedentislauslaitteet ovat puolestaan kalliimpia, mutta ne tuottavat enemmän makeaa vettä ja vaativat vähemmän energiaa. Höyrystysprosessista saatava energia käytetään uudelleen monta kertaa, joten ne ovat omiaan porauslautoille ja muihin kohteisiin, joissa ei synny hukkalämpöä, ja energia on tuotettava aktiivisesti. Suurempi alkuinvestointi maksaa itsensä ajan myötä takaisin pienempinä energiakustannuksina ja suurempana vesimääränä.

Mikrolevyteknologia
Alan uusinta Micro Plate™ -teknologiaa käyttävissä lämmönsiirtimissämme tehokkuus ja suorituskyky ovat uutta sukupolvea. Saat enemmän irti kaukolämpö- ja -jäähdytysjärjestelmistä.

SONDEX® Free flow -kuviot
SONDEX® Free Flow -kuvio on suunniteltu virtausaineille, jotka eivät sovellu tavallisille lämmönsiirtimille suuren viskositeetin, kuitu- ja hiukkaspitoisuuden tai suuren likaantumisriskin takia.
Käyttökohteet
- Merenkulkuteollisuus
- Juomaveden tuottaminen
- Prosessiveden tuottaminen
- Käyttöveden tuottaminen
- Suolapitoisuus 1–10 ppm
- Yksivaiheisten laitteiden kapasiteetti: 1–100 tonnia vettä/vrk
- Monivaiheisten laitteiden kapasiteetti: 30–200 tonnia vettä/vrk
- Rakennemateriaalit: ruostumaton teräs, titaani
Ominaisuudet ja edut
Suuri alipaine mahdollistaa meriveden höyrystymisen alle 48 °C:ssa, joten siihen voidaan käyttää moottorivaipan jäähdytysveden hukkalämpöä, joka jäisi muuten hyödyntämättä.
Vedentislauslaitteitamme ei tarvitse juurikaan valvoa käynnistämisen jälkeen, koska ne toimivat täysin automaattisesti sekä määritetyn virtauksen ja vedenpaineen mukaisesti. Lisäksi niitä on tarpeen huoltaa erittäin vähän.
Vedentislauslaitteessa on oletuksena salinometri, käyttöajan mittari ja kemikaalien annosteluyksikkö, joten siinä on kaikki tarvittava tuotettavan veden halutun suolapitoisuuden varmistamiseen.
Monivaiheiset vedentislauslaitteemme perustuvat regeneratiiviseen energian hyödyntämiseen ja sopivat erittäin hyvin suurten vesimäärien tuottamiseen erityisesti, kun energiaa on rajoitetusti saatavilla ja kallis tuottaa.
Asiaan liittyvät tuotteet
-
SONDEX® Fishbone -levytSONDEX® Fishbone -levykuvioteknologiaa käytetään suurimmassa osassa levylämmönsiirtimiämme. Kuvio on suunniteltu korkeaan lämpösuorituskykyyn ja sallitun painehäviön hyödyntämiseen mahdollisimman tehokkaasti. Saatavilla eri puristussyvyyksiä, kuvion tiheyksiä ja kulmia – jokaisen levyn kuviointi on optimoitu tiettyä tehtävää varten.
-
Osittain hitsatut SONDEX®-levylämmönsiirtimetOsittain hitsatut SONDEX®-levylämmönsiirtimet ovat hyvä valinta vaativiin käyttökohteisiin, jotka sisältävät syövyttäviä väliaineita tai käyttävät korkeita paineita. Mukautamme lämmönsiirtimet asiakkaan määritysten mukaan ja tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka on suunniteltu kestämään ääriolosuhteita sekä minimoimaan kemikaalien tai kylmäaineiden käsittelyyn liittyvät riskit.
-
Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimetPerinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet ovat hyvä valinta moneen sovellukseen eri markkinasegmenteillä. Meillä on maailman laajin levyvalikoima, ja mukautamme kaikki lämmönsiirtimet tarkasti vaatimuksiisi. Innovatiiviset tekniikat ja älykäs suunnittelu tekevät perinteisistä levylämmönsiirtimistämme loistavan investoinnin.
-
SONDEX®-levy- ja vaippalämmönsiirtimet (SPS)SONDEX®-levy- ja vaippalämmönsiirtimet (SPS) ovat erinomaisia valintoja lauhdutus- ja höyrylämmitysjärjestelmiin Kokonaan hitsatun levypakan ansiosta nämä lämmönsiirtimet pystyvät käsittelemään aggressiivisia väliaineita ja toimimaan korkeissa painetasoissa ja lämpötiloissa. Vähemmän tilaa vaativa, erittäin kevyt malli, joka on hyvä korvaaja vaippa- ja putkilämmönsiirtimille.