Danfossin putkien saattolämmitykseen tarkoitettuja DEVIreg-termostaatteja käytetään erilaisiin tarkoituksiin ulkona. Termostaateilla voi helposti säätää putkien saattolämmityssovelluksia.
DEVIreg-säätöratkaisut ovat avainasemassa järjestelmiemme kustannus- ja energiatehokkuudessa.
DEVIreg 316- ja 330 -termostaatit ovat kustannustehokkaita ratkaisuja automaattiseen lämpötilan säätöön. Ne säästävät energiaa sekä takaavat koko järjestelmän tehokkuuden ja pitkän käyttöiän.
Ominaisuudet ja edut
Saatavana monilla kielillä
Säädettävät tilat
Älykkäät digitaalianturit
Viantunnistus
Hälytystoiminto

Danfossin DEVI-merkkinen putkien lämmitysjärjestelmä
Danfoss on suunnitellut monipuolisia ulkoalueratkaisuja putkien, kattojen, räystäskourujen ja piha-alueiden lämmitykseen ja sulanapitoon. Ne voidaan asentaa käytännöllisesti katsoen mihin tahansa kohteisiin kodeista liiketiloihin ja laitoksiin.
Asiakirjat
Asiaan liittyvät tuotteet
-
Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelitDanfossin DEVI-merkkiset lämmityskaapelit on suunniteltu eri sovelluksiin, myös lattialämmitykseen sisätiloissa. Uusin innovaatiomme DEVIflex on seurausta vuosien kokemuksen yhdistämisestä todelliseen innovaatioon. Monipuolisuudessa, taipuisuudessa ja luotettavuudessa on päästy aivan uudelle tasolle.