Jään ja lumen sulanapito – termostaatit

  • Yleiskatsaus
  • Asiakirjat
  • Asiaan liittyvät tuotteet

Danfossin DEVIreg-termostaatteja jään ja lumen sulanapitoon käytetään erilaisiin tarkoituksiin ulkona. Termostaateilla voi helposti säätää seuraavia:

  • jään ja lumen sulanapito
  • katto- ja räystäskourusovellukset
  • jäätymisen suojaus

DEVIreg-säätöratkaisut ovat avainasemassa järjestelmiemme kustannus- ja energiatehokkuudessa.

Kaikissa termostaateissamme on automaattinen lämpötilaan perustuva aktivointi. Kun valitset edistyksellisen ja älykkään DEVIreg™ 850 -termostaatin, saat myös kosteudentunnistusominaisuuden, jonka ansiosta järjestelmä aktivoituu vain, kun sitä todella tarvitaan, ympäristön lämpötilasta riippumatta.

Termostaattiemme valikoimaa täydentävät, lisävarusteina saatavat suorituskykyiset anturit on suunniteltu vähentämään pitkän aikavälin kiinteistön korjauskustannuksia talven aiheuttamien vaurioiden vuoksi.

DEVIreg 330-, 316- ja 610 -termostaatit ovat kustannustehokkaita ratkaisuja automaattiseen lämpötilan säätöön. Ne säästävät energiaa sekä takaavat koko järjestelmän tehokkuuden ja pitkän käyttöiän.

Älykkäässä DEVIreg 850 -termostaatissa on edistynyt kahden alueen hallinta optimaaliseen tehon säätöön:

  • Säästää useaan termostaattiin tarvittavan lisävirran kustannuksia
  • Lisää tehokkuutta eri tavoin säälle altistuvilla alueilla, esim. katoilla ja ajoteillä
  • Aktivoituu kosteuden ja lämpötilan tunnistuksella
  • Ei aktivoidu kylmällä säällä, jos on kuivaa, ja säästää näin energiaa ja kustannuksia

DEVIreg 850:n ominaisuudet ja edut

Lämpötilan pudotus yöksi

Minimilämpötilan rajoitin

Kiinnitys DIN-kiskoon

Pieni kulutus valmiustilassa

Laajasti käyttökohteita

Asiakirjat

Asiakirjat
Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi
Tuoteluettelo Danfoss Product catalogue englanti Useita 06 heinä, 2020 24.4 MB .pdf

Asiaan liittyvät tuotteet

  • Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelit
    Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelit
    Danfossin DEVI-merkkiset lämmityskaapelit on suunniteltu eri sovelluksiin, myös lattialämmitykseen sisätiloissa. Uusin innovaatiomme DEVIflex on seurausta vuosien kokemuksen yhdistämisestä todelliseen innovaatioon. Monipuolisuudessa, taipuisuudessa ja luotettavuudessa on päästy aivan uudelle tasolle.
  • Jään ja lumen sulanapito – matot
    Jään ja lumen sulanapito – matot
    Danfossin DEVI-lämmitysmatot on kehitetty erilaisiin lämmitys- ja sulanapitosovelluksiin asuinrakennusten ja liikerakennusten ulkopuolella. Niissä on kaksoisjohtimella varustettu kaapeli, jossa on yksi liitoskaapeli ja suojus.
  • Putkien saattolämmitys – kaapelit
    Putkien saattolämmitys – kaapelit
    Talvisin makean veden, jäte-, jäähdytys- ja tuloveden sekä sprinklerijärjestelmien jäätyminen voidaan estää joko sisäisellä tai ulkoisella putkilämmityksellä. Danfossilla on sekä itserajoittuvia että vakiovastusjärjestelmiä.
  • Putkien saattolämmitys – termostaatit
    Putkien saattolämmitys – termostaatit
    Danfossin putkien saattolämmitykseen tarkoitettuja DEVIreg-termostaatteja käytetään putkien ja kaapelien suojaamiseen matalissa lämpötiloissa. Termostaatteja käytetään yhdessä Danfossin putkien saattolämmitykseen tarkoitettujen kaapelien kanssa.