DEVIsnow™ on erittäin korkealaatuinen, 360° täysin suojattu kaksoisjohdinkaapeli, jossa on luja musta PVC-suojus (UV-säteilyn kestävä). Pyöreä profiili ja vahva rakenne takaavat nopean, helpon ja turvallisen asennuksen katolle, räystäskouruun, syöksytorviin ja maa-alueille. Liitoskaapelissa on yhtenäiset johtimet, jotka varmistavat nopean asennuksen ja selkeästi näkyvän liitoksen.
Ominaisuudet ja edut
Nopea ja helppo asentaa
Monia sovellusvaihtoehtoja
Turvallinen ja jämäkkä
Pitkä käyttöikä
Paras suojaus
UV-vakaa

Turvallinen piha ja katto Danfossin DEVI-lämmityskaapeleilla
Danfoss on suunnitellut monipuolisia ulkoalueratkaisuja putkien, kattojen, räystäskourujen ja piha-alueiden lämmitykseen ja sulanapitoon. Ne voidaan asentaa käytännöllisesti katsoen mihin tahansa kohteisiin kodeista liiketiloihin ja laitoksiin.
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuoteluettelo | Danfoss Product catalogue | englanti | Useita | 06 heinä, 2020 | 24.4 MB |