Huurtuneet peilit voivat olla ärsyttäviä. Etenkin pienissä kylpyhuoneissa peilit huurtuvat nopeasti. Danfoss tarjoaa yksinkertaisen ja näkymättömän ratkaisun tähän ongelmaan: peilin taakse asennettavan lämmityskalvon. Kalvo lämmittää peilin ja eliminoi lämpötilaeron vaikutuksen. Kalvon ansiosta peili ei enää huurru, ja kalvo kuluttaa energiaa vain 60 W.
Lämmityskalvon asentaminen peilin taakse on helppoa. Muista kuitenkin, että valtuutetun sähköasentajan pitää tehdä sähköliitännät. Tämä yksinkertainen ratkaisu peilin huurtumiseen tekee aamuistasi tehokkaampia.
Ominaisuudet ja hyödyt
Nopea ja helppo asennus
Alhainen energiankulutus
Automaattinen aktivointi