DEVIreg™ Smart, mullistava sähköisen lattialämmityksen langaton ohjaus
DEVIreg™ Smart on intuitiivinen, ohjelmoitava ajastintermostaatti, joka voidaan yhdistää WiFi-verkkoon ja DEVIreg™ Smart -sovellukseen, ja on ohjattavissa mistä ja milloin tahansa. Termostaatti on tarkoitettu ensisijaisesti lattialämmityksen ohjaukseen. Termostaatti on suunniteltu ainoastaan kiinteään asennukseen ja erikoissuunnitellun 2-osaisen rakenteen ansiosta se sopii monenlaisiin kehyksiin ja antureihin.
- Hillitty ja ajaton tyyli: suunnittelimme uuden DEVIreg™ Smart termostaatin sopivaksi myös kaikkein tyylikkäimpiin sisustuksiin. Klassisesta teollisuusmuotoilusta vaikutteita saaneen neliönmuotoisen kosketusnäytön hillitty ja ajaton tyyli tekee DEVIreg™ Smart termostaatista pelkistetyn ja minimalistisen.
- Pienemmät energiakustannukset: älykkään sovelluksen ominaisuudet mahdollistavat lattialämmityksen ajastuksen oman aikataulusi mukaan. Tällä tavalla energiakustannukset pienentyvät. DEVIreg™ Smart termostaatti mukautuu jopa sääolosuhteisiin ja oppii, milloin lämmitys tulee käynnistää ja sammuttaa.
- Säästää energiaa noudattamalla aikataulusi mukaisia lämmitystarpeita ja laskemalla lämpötilaa automaattisesti silloin, kun korkeampaa lämpötilaa ei tarvita. Lämpötilan asetus käy helposti omaan rytmiisi sopivaksi ja varmistaa ylivoimaisen mukavuuden.
- Turvallinen ja yksityinen pilviyhteys: mobiilisovellus muodostaa yhteyden turvallisen pilvipalvelun kautta perustuen samaan tietoturvaan, jota käytetään mobiilipankkisovelluksissa. Tietoja ei tallenneta pilveen, ja henkilötiedot ovat aina turvassa.
- Lattialämmityksen säätäminen älypuhelimella: säädä kotisi lämmitystä helposti ja intuitiivisesti. Jos internet-yhteyttä ei ole, voit silti ohjata laitteita paikallisesti ilman internet-yhteyttä. Aikatauluta kotisi lämmitys ja säästä energiaa.
- Useassa eri kohteessa olevien termostaattien ohjaaminen: Danfossin mobiilisovelluksen ansiosta voit ohjata kaikkia eri kohteessa sijaitsevia termostaattejasi yhdestä paikasta.
Ominaisuudet ja edut
Wi-Fi-yhteys
Säädettävissä etänä DEVIreg™ Smart -sovelluksella
Yksi DEVIreg™ Smart -termostaatti voi muodostaa parin enintään 10 mobiililaitteen kanssa Smart-sovellusta käyttäen.
Kaksi mobiililaitetta voi olla kytkettynä samanaikaisesti
Yhdellä DEVIreg™ Smart -sovelluksella voit ohjata niin montaa DEVIreg™ Smart -termostaattia useassa kohteessa kuin tarvitset
Mukautuva PWM-toiminto (mukavuuslämmitysjakson mukautuva käynnistys ja mukautuva pysäytys)
Sopii moniin muiden valmistajien kehyksiin
Sopii moniin muiden valmistajien NTC-antureihin
Saatavana 3 väriä – kirkkaanvalkoinen, luonnonvalkoinen ja musta

Tutustu Danfoss DEVIreg™ Smart -sovellukseen
DEVIreg™ Smart -sovellus mahdollistaa DEVIreg™ Smart -termostaatilla varustettujen sähköisten lattialämmitysjärjestelmien langattoman ohjaamisen. Sovellus muuttaa mobiililaitteesi lattialämmityksen intuitiiviseksi kaukosäätimeksi. Uudella DEVIreg™ Smart -sovelluksella voit ohjata niin montaa DEVIreg™ Smart -termostaattia ja sijaintia kuin haluat.
Asiakirjat
Työkalut ja sovellukset
Ohjelmistotyökalut