Danfoss tarjoaa täyden valikoiman sähkölämmitysmattoja lattialämmitysjärjestelmiin.
Koska matot ovat todella ohuita ja helppoja asentaa, sisätilojen lämmitysmattoja käytetään yleensä remontointikohteissa, joissa ne voidaan asentaa olemassa olevaan lattiapinnoitteeseen. Matot ovat erittäin käteviä suurten alueiden sähkölämmitysjärjestelmien asennuksessa.
Käyttökohteet:
- Uudisrakentaminen ja remontointi
- Betonilattiat
Ominaisuudet ja edut
Helppo asentaa – valmis levitettäväksi lattialle
Itsetarttuva
Ohut sisätiloihin, vain 3–4,5 mm
Pitkä käyttöikä 20 vuoden takuulla
Asiakirjat
Asiaan liittyvät tuotteet
-
Sähköinen lattialämmitys – kaapelitDanfossin lämmityskaapelit on kehitetty moniin erilaisiin sovelluksiin, mukaan lukien sisätilojen mukavuuslattialämmitykseen. Uusin innovaatiomme Danfoss DEVIflex on seurausta vuosien kokemuksen yhdistämisestä todelliseen innovaatioon. Monipuolisuudessa, taipuisuudessa ja luotettavuudessa on päästy aivan uudelle tasolle.
-
Sähköinen lattialämmitys – termostaatitDEVIreg™ Smart yhdistelmätermostaatti on tarkoitettu ensisijaisesti sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen. Neliön muotoisen kosketusnäytön hillitty ja ajaton tyyli tekee DEVIreg™ Smart termostaatista täydellisesti sopivan mihin tahansa moderniin sisustukseen. Intuitiivinen mobiilisovellus tekee älypuhelimestasi kaukosäätimen, jonka avulla voit ohjata lattialämmitysjärjestelmääsi helposti.
-
Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelitDanfossin DEVI-merkkiset lämmityskaapelit on suunniteltu eri sovelluksiin, myös lattialämmitykseen sisätiloissa. Uusin innovaatiomme DEVIflex on seurausta vuosien kokemuksen yhdistämisestä todelliseen innovaatioon. Monipuolisuudessa, taipuisuudessa ja luotettavuudessa on päästy aivan uudelle tasolle.
Takuu
Meillä Danfossilla on tärkeää, että toimitamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita. Tarjoamme sinulle markkinoiden parhaat takuut. Danfossin takuu on markkinoiden neljän parhaan yksittäisen takuun sarja, joka antaa sinulle mielenrauhaa käyttäessäsi Danfossin tuotteita sähkölämmitysjärjestelmissä.
Kaikkiin 1.9.2013 mennessä ostettuihin Danfossin DEVI tuotteisiin annamme seuraavat takuut: 20 vuoden; 10 vuoden; 5 vuoden tai 2 vuoden takuu tuoteryhmästä riippuen.
Lämmitysmatoille annamme:
20 vuoden takuun
Danfossin tuotteet, joille myönnetään 20 vuoden takuu
Danfossin lämmityskaapelit: DEVIflex, DEVIsnow, DEVIasphalt, DEVIaqua
Danfossin lämmitysmatot: DEVImat, DEVIcomfort, DEVIsnow, DEVIasphalt
Kaikille tarvikkeille myönnetään kahden vuoden takuu.
Jos vian voidaan osoittaa johtuvan valmistusvirheestä, takuun piiriin kuuluvat Danfossin tuotteet korjataan tai vaihdetaan maksutta. Takuu kattaa kohtuulliset asennuskustannukset ja lattiamateriaalit, kuten vahingoittuneet tiilet ja laatat. Tämä takuu edellyttää, että asennuksen on suorittanut valtuutettu asentaja ja takuutodistus on leimattu, allekirjoitettu ja toimitettu asianmukaisesti.