Sähköinen lattialämmitys – kaapelit

  • Yleiskatsaus
  • Asiakirjat
  • Takuu

Danfoss tarjoaa kattavan lämmityskaapeleiden valikoiman. Sopivia ja optimoituja Danfossin lattialämmitysjärjestelmiä löytyy jokaiseen mahdolliseen tarkoitukseen. Lämmityskaapeleita käytetään enimmäkseen uusissa rakennuksissa tai suuremmissa remontointiprojekteissa asennettaessa täysin uutta lattiarakennetta.

Olemme aina asettaneet ammattilaiset suunnittelu- ja innovaatioprosessimme keskiöön. Keskustelemme jatkuvasti sekä Danfossin tuotteiden käyttäjien että muiden kuin Danfossin tuotteiden käyttäjien kanssa selvittääksemme mahdollisimman hyvin, miten tuotteemme toimivat käytännössä, ja mitä parannuksia niihin toivotaan. Danfoss DEVIflex syntyi tämän tuloksena.

Suunnitellessaan DEVIflex lämpökaapelia insinöörimme keskittyivät parantamaan sekä helppokäyttöisyyttä että kestävyyttä. Niinpä DEVIflex on jopa vahvempi, taipuisampi ja luotettavampi kuin se vakiintunut EFTPC-tuote, jonka se korvaa. Asennuksen yksinkertaistamiseksi sekä kaapelilla että liitoskaapelilla on nyt pyöreä profiili, joka estää kiertymistä ja helpottaa taivuttamista. Se sisältää myös täysin suojatut kaksoisjohdinkaapelit ja helposti kuorittavan, vahvistetun, yhden liitoskaapelin. Danfoss DEVIflex on kustannustehokas, monipuolinen, helposti asennettava, poikkeuksellisen kestävä ja täysin IEC 60800:2009 -standardin vaatimusten mukainen. Sitä voidaan käyttää moniin käyttökohteisiin:

  • Uudisrakentaminen ja remontointi

  • Betonilattiat

  • Putkien saattolämmitys

  • Danfoss  DEVIcell järjestelmä puu- ja laminaattipinnoitteisiin

  • Kertakäyttöinen betonin kovettaja (erityinen 30 W/m tehon versio)

Ominaisuudet ja edut

Helppo asennus

Mihin tahansa huoneeseen ja kaikenlaisiin lattiarakenteisiin

Vika ei tarkoita, että koko lattia pitää repiä auki

Sähkölämmitys – matalaenergiatalojen valinta

Vähemmän pölyä ilmassa

DEVIflex lämpökaapelilla on ainutlaatuinen 20 vuoden takuu, joka kattaa vaihtokaapelin lisäksi myös kohtuulliset asennuksen ja lattiamateriaalien kustannukset.

Danfossin lämmityskaapeleihin perustuva huonelämmitys

Lämmityskaapeleita käytetään enimmäkseen uusissa rakennuksissa tai suuremmissa remontointiprojekteissa asennettaessa täysin uutta lattiarakennetta.

Asiakirjat

Asiakirjat
Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi
Tuoteluettelo Danfoss Product catalogue Romanian, Moldovan, Moldovan Romania 18 heinä, 2017 418.0 KB .pdf
Tuoteluettelo Danfoss Product catalogue englanti Useita 26 helmi, 2021 14.8 MB .pdf

Takuu

Meillä Danfossilla on tärkeää, että toimitamme korkealaatuisia ja kestäviä tuotteita. Tarjoamme markkinoiden parhaat takuut sähkölämmitysjärjestelmille. Danfossin takuu on markkinoiden neljän parhaan yksittäisen takuun sarja, joka antaa sinulle mielenrauhaa käyttäessäsi Danfossin tuotteita sähkölämmitysjärjestelmissä.

1.9.2013 mennessä ostettuihin Danfossin sähköisiin lattialämmitystuotteisiin annamme seuraavat takuut: 20 vuoden; 10 vuoden; 5 vuoden tai 2 vuoden takuun tuoteryhmästä riippuen.

Lämmityskaapeleille annamme:

20 vuoden takuun

Danfossin tuotteet, joille myönnetään 20 vuoden takuu 

  • Danfossin DEVI-lämmityskaapelit: DEVIflex, DEVIcomfort, DEVIsnow, DEVIasphalt, DEVIaqua
  • Danfossin DEVI-lämmitysmatot: DEVImat, DEVIcomfort, DEVIsnow, DEVIasphalt

Kaikille tarvikkeille myönnetään kahden vuoden takuu.

Jos vian voidaan osoittaa johtuvan valmistusvirheestä, takuun piiriin kuuluvat Danfossin tuotteet korjataan tai vaihdetaan maksutta. Takuu kattaa kohtuulliset asennuskustannukset ja lattiamateriaalit, kuten vahingoittuneet tiilet ja laatat. Tämä takuu edellyttää, että asennuksen on suorittanut valtuutettu asentaja ja takuutodistus on leimattu, allekirjoitettu ja toimitettu asianmukaisesti.