Minimoi jakeluverkon energiahäviöt ja saavuta merkittäviä energiansäästöjä
Leanheat® Production on maailmanluokan kaukolämmön hallinta-, optimointi- ja suunnittelutyökalu. Se on pitkälle kehitetty ohjelmisto kaukolämmön tuotannon ja jakelun ennustamiseen, suunnitteluun ja optimointiin. Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä ohjelmisto auttaa säätämään, vähentämään ja optimoimaan energiankulutusta.
Leanheat® Production asettaa standardin 4. sukupolven
kaukolämmölle ja antaa käyttäjille mahdollisuuden hyödyntää digitalisaation monia etuja:
- Vähentää huomattavasti lämpöhäviötä verkossa
- Tuo huomattavasti energiansäästöjä
- Tuotantotehoa voidaan paremmin hyödyntää

Optimoi kaukolämpöjärjestelmä Leanheat® Productionin avulla
- Kuorman ennakointi – ennustaa kaukolämpöverkon tarkan lämmönkulutuksen
- Lämpötilan optimointi – lämpöhäviön pienentäminen 5 - 10 % tuo suuria vuotuisia kustannussäästöjä
- Tuotannon optimointi – säästä 1 - 3 % polttoainekustannuksissa valitsemalla oikea energialähteiden yhdistelmä
- Lyhyt takaisinmaksuaika (ROI) - 0,5 - 2 vuotta
Lisätietoja
-
Leanheat® Production -järjestelmän kanssatyöskentely:
- Parempi yleiskuva verkon toiminnasta
- Yli 95 %:n tarkkuus kuormaennusteesta
- Helppo pääsy tietoihin
-
Pienennä kustannuksia lämpötilan optimoinnilla:
- Huomattavat vuosittaiset kustannussäästöt
- Optimoidun tasapainon ansiosta vähemmän huolto- ja korjaustarvetta putkistossa
-
Saavuta säästöjä tuotannon optimoinnilla:
- Suuri polttoaineen säästö
- Merkittävä ajan säästö suunnittelussa
Leanheat® Production -moduuliratkaisun avulla voit ostaa vain tarvitsemasi toiminnot. Ohjelmisto sisältää sarjan moduuleja kuorman ennustamiseen, lämpötilan optimointiinja tuotannon optimointiin. Moduuleja voidaan yhdistellä yksilöllisten tarpeiden mukaan, mikä tarkoittaa, että voit valita koko paketin tai vain osan moduuleista, esim. kuormitusennusteen.
Näin se toimii
Leanheat® Production koostuu kolmesta moduulista, jotka on esitetty vasemmalla olevassa kuvassa. Kuormaennuste toimii korvaamattomana kulmakivenä, jonka avulla käyttäjät voivat arvioida lämmönkulutusta kuusi päivää etukäteen, optimoida syöttölämpötilan ja optimoida tuotantoyksiköt hinnan ja saatavuuden perusteella.
Tämä vähentää lämpöhäviöitä verkoissa, mahdollistaa energiansäästöt ja parantaa tuotannon hyödyntämistä. Se tekee investoinnista Leanheat® Productioniin erittäin kannattavan, ja sen takaisinmaksuaika on yleensä noin 1 - 2 vuotta.

Leanheat® HEATFOR™
Kaukolämpöverkkojen lämmityksen tarpeen ennustaminen
HeatFor™ on ohjelmistojärjestelmä kaukolämmön lämmityksen tarpeen ennustamiseen. HeatFor™ on itseoppiva ja itsekalibroiva järjestelmä. Se perustuu koneoppimiseen, sääennusteisiin, historialliseen kysyntään ja verkkomittauksiin, jotta voidaan automaattisesti tuottaa erittäin tarkkoja ennusteita lämmityksen tarpeesta.
Lataa esite

Leanheat® HEATTO™
Lämpötilan optimointi kaukolämpöverkoissa
HeatTO™ on kaukolämpöverkkojen lämpötilan optimointiin tarkoitettu ohjelmistojärjestelmä. HeatTO™ säätää lämmitysverkon tulolämpötilaa lämmön tarpeen ennusteiden ja verkkomittausten avulla. Näin vähennetään lämmityshäviöitä, lämmityskustannuksia ja CO₂-päästöjä ja parannetaan samalla tulovarmuutta.
Lataa esite

Leanheat® METFOR™
Paikallisesti optimoidut sääennusteet
MetFor™ on ohjelmistojärjestelmä tarkkaan sääennusteeseen tietyssä maantieteellisessä sijainnissa.
Lataa esite

Leanheat® COOLFOR™
Jäähdytyksen tarpeen ennustaminen kaukojäähdytysjärjestelmille
CoolFor™ on itseoppiva ja itsekalibroiva järjestelmä. Se perustuu koneoppimiseen, sääennusteisiin, historialliseen kysyntään ja verkkomittauksiin, jotta voidaan automaattisesti tuottaa erittäin tarkkoja jäähdytystarveennusteita.
Lataa esite
Asiakirjat
| Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
|---|