SONDEX® SondBlock -lämmönsiirtimet (SB/SBL) on suunniteltu vaativiin käyttökohteisiin, jotka edellyttävät äärimmäistä lämpötehoa ja sisältävät aggressiivisia väliaineita äärimmäisissä lämpötiloissa ja/tai korkeassa paineessa. Tällaisissa tehtävissä käytetään tavallisesti isoja, tehottomia vaippa- ja putkilämmönsiirtimiä. SondBlock-lämmönsiirtimissä on kuitenkin parempi lämpöteho ja muita selviä etuja vaippa- ja putkilämmönsiirtimiin verrattuna. Lohkolämmönvaihtimet merkitsevät yleisesti uuden aikakauden alkua tehokkaassa lämmönsiirrossa, jopa kaikkein haastavimmissa käyttökohteissa.
Mitä tämä merkitsee asiakkaalle?
Koska SondBlock-lämmönsiirtimet perustuvat levytekniikkaan eikä putkiin, niiden tehokas toiminta vaatii merkittävästi vähemmän tilaa. Levyillä saavutettavan korkeamman lämmönsiirtokertoimen ansiosta on mahdollista kehittää lämmönsiirtoratkaisu, joka vähentää merkittävästi asennustilavaatimuksia ja keventää painoa verrattuna vaippa- ja putkilämmönsiirtimeen.
Jos tarvitset titaanista, nikkelipohjaisista seoksista tai muista harvinaisemmista materiaaleista valmistetun lämmönsiirtimen, SondBlockin kompakti rakenne alentaa tällaisten vaihtoehtojen hintoja merkittävästi verrattuna vaippa- ja putkilaitteisiin.
SondBlockin ydin on kokonaan hitsattu levypakka. Uritettu levymalli luo turbulenttisen virtauksen, joka pienentää likaantumisriskiä merkittävästi ja parantaa lämmönsiirtimen suorituskykyä huomattavasti, joten Sondblock-lämmönvaihtimet ovat erinomainen valinta haastaviin tehtäviin.
Levyt tarjoavat myös tasaisemman virtauksen jakautumisen ja pinta-alan paremman hyödyntämisen erityisesti, jos lämmönsiirtimen täytyy olla monivetoinen ratkaisu.
Helppoa ylläpitoa ja puhdistusta tarvitaan harvoin
Huonon lämpötehon lisäksi vaippa- ja putkilämmönsiirtimien haittapuolena on tiheä puhdistamistarve, mikä aiheuttaa vakavia tuotannon menetyksiä. SondBlock-lämmönsiirtimet ovat vähemmän alttiita likaantumiselle ja tukkeutumiselle ja vaativat vain satunnaisia tarkastuksia ja puhdistuksia.
Kunnossapito ja puhdistaminen vievät vähemmän aikaa ja tilaa, koska kaikki lämmönsiirtimen paneelit voidaan irrottaa helposti. Levypakka on käsiteltävissä jokaiselta sivulta, eikä se vaadi lisätilaa.

Micro Plate -teknologia
Lämmönsiirtimemme on varustettu uudella huippuluokan Micro Plate™-teknologialla, joka tarjoaa seuraavan sukupolven tehokkuuden ja suorituskyvyn. Saat enemmän hyötyä kaukolämmöstä ja kaukojäähdytyksestä.

SONDEX® Free Flow -mallit
SONDEX® Free Flow -malleja käytetään nesteille, joita ei voi käsitellä tavanomaisilla lämmönsiirtimillä korkean viskositeetin, kuitu- ja hiukkassisällön tai huomattavan likaantumisvaaran vuoksi.
Käyttökohteet
- LVI-teollisuus
- Paperi- ja selluteollisuus
- Raskas teollisuus
- Kaivosteollisuus
- Petrokemianteollisuus
- Kemianteollisuus
- Öljyn ja kaasun tuotanto
- Höyrylämmittimet ja esikuumentimet
- Osittaiset lauhduttimet ilman kondenssiveden alijäähdytystä
- Osittaiset lauhduttimet kondenssiveden alijäähdytyksellä
Tekniset tiedot
- Liitäntäyhteet DN50–DN1000
- (Kehysten suunnittelussa on noudatettu rakennusstandardeja FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME VIII osa, div.1)
- Levymateriaalit: AISI 304/316 -teräs, titaani. Muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä
- Vaipan materiaalit: Hiiliteräs, ruostumaton teräs
- Käyttöpaine enintään 25 bar (363 psi) Korkeampi paine saatavilla pyynnöstä
- Käyttölämpötila -20 °C...+300 °C (-4 °F...+522 °F). Alemmat lämpötilat mahdollisia pyynnöstä.
Ominaisuudet ja edut
Erinomaisia lauhduttimina, jotka voidaan määrittää toimimaan kondenssiveden alijäähdytyksellä tai ilman sitä. SondBlock-lämmönsiirtimet ovat hyvä valinta myös höyrylämmittimiksi tai esikuumentimiksi ei-syklisiin tehtäviin sekä sujuviksi ja vakaiksi höyryn säätöjärjestelmiksi.
Erittäin kestävä lämmönsiirrin, joka pystyy käsittelemään aggressiivisia ja likaavia väliaineita. Täydellinen ratkaisu raakaöljynjalostamoihin ja petrokemian tehtaisiin, koska se pystyy käsittelemään aggressiivisia väliaineita kummallakin puolella. Paras valinta kaikkein vaativimpiin tehtäviin.
Parantunut tuotantoteho lämmönsiirtimen pidemmän käytettävyysajan vuoksi. Erittäin vähäiset ylläpito- ja huoltovaatimukset. Irrotettavat sivupaneelit, joiden ansiosta levypakkaan on nopea ja helppo pääsy tarkastuksia ja puhdistusta varten.