Kokonaan hitsatut SONDEX®-levylämmönsiirtimet (SAW)

  • Yleiskatsaus
  • Asiaan liittyvät tuotteet
  • UKK

Kokonaan hitsatut SONDEX®-levylämmönsiirtimet (SAW) on suunniteltu käsittelemään erittäin aggressiivisia ja vaativia väliaineita ja saavuttamaan hyvin lähellä olevat lämpötilat vastakkaisvirtauksella. Pienen koon ansiosta ne ovat täydellinen ratkaisu, kun tarvitaan kokonaan hitsattua tuotetta, kuten levy-, vaippa- tai lohkotyyppistä lämmönsiirrintä, mutta ei merkittävää kapasiteettia. Tehtävän teknisiä vaatimuksia täydellisesti vastaava tuote on aina optimaalinen ratkaisu. Kokonaan hitsatun sarjan tuotteemme suoriutuvat omassa luokassaan paremmin kuin vaippa- ja putkilämmönsiirtimet kaikilla osa-alueilla. Niillä on myös kaikki avattavien lämmönsiirtimien edut sekä lisäksi parempi kestävyys.

Mitä tämä merkitsee asiakkaalle?

Kokonaan hitsatuissa SONDEX®-levylämmönsiirtimissä on tehokas levyrakenne ja avattavien lämmönsiirtimien optimoitu virtaus. Poistimme herkän tiivisteen, joka usein vahingoittuu äärimmäisissä työskentelyolosuhteissa. Tuotteet ovat nyt täysin tiivisteettömiä. Levypakan TIG-hitsaus luo hermeettisen tiivisteen, joka eliminoi vuotoriskin kokonaan.

Tämän takia nämä lämmönsiirtimet soveltuvat erinomaisesti tarkoituksiin, joissa käytetään erittäin aggressiivisia ja ympäristöuhan muodostavia väliaineita, korkeita paineita ja/tai lämpötiloja. Ne soveltuvat myös syklisiin tehtäviin, joissa esiintyy suuria paineen tai lämpötilan vaihteluita, ja kestävät hyvin lämpöshokit.

Kaikki levylämmönsiirtimen edut

Lisäksi saat samat edut kuin saisit millä tahansa levylämmönsiirtimellä. Asennuksen vaatima tila on minimaalinen verrattuna vaippa- ja putkilämmönsiirtimen asennukseen. Lisäksi rakenteeseen tarvitaan huomattavasti vähemmän materiaaleja ja lämmönsiirtimen sisätilavuus on merkittävästi pienempi.

Jos käsiteltävänä on likaisia nesteitä, jotka voivat sisältää kuituja tai hiukkasia, Free Flow -vaihtoehto on paras ratkaisu.Sen levyrakenne on suunniteltu juuri tällaisten nesteiden käsittelyyn, ja sen levyväli on riittävän suuri kompensoimaan kerääntynyttä likaa. Siinä on myös erittäin vähän kosketuspisteitä, jotka voisivat estää moitteettoman virtauksen.

Micro Plate -teknologia

Lämmönsiirtimemme on varustettu uudella huippuluokan Micro Plate™-teknologialla, joka tarjoaa seuraavan sukupolven tehokkuuden ja suorituskyvyn. Saat enemmän hyötyä kaukolämmöstä ja kaukojäähdytyksestä.

SONDEX® Free Flow -mallit

SONDEX® Free Flow -malleja käytetään nesteille, joita ei voi käsitellä tavanomaisilla lämmönsiirtimillä korkean viskositeetin, kuitu- ja hiukkassisällön tai huomattavan likaantumisvaaran vuoksi.

Käyttökohteet

  • LVI-teollisuus
  • Jäähdytysteollisuus
  • Paperi- ja selluteollisuus
  • Raskas teollisuus
  • Kaivosteollisuus
  • Petrokemianteollisuus
  • Kemianteollisuus

Tekniset tiedot

  • Liitäntäyhteet DN32–DN50
  • (Kehysten suunnittelussa on noudatettu rakennusstandardeja FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME VIII osa, div.1)
  • Levymateriaalit: AISI 304/316, SMO, titaani. Muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä
  • Käyttöpaine enintään 25 bar (363 psi)
  • Käyttölämpötila -10 °C...300 °C (14 °F...572 °F)

Ominaisuudet ja edut

Erittäin kompakteja, kustannustehokkaita laitteita, jotka eivät vaadi paljon tilaa ja ovat painoltaan kevyitä. Ne siirtävät kuitenkin lämpöä erittäin tehokkaasti vastakkaisvirtauksella.

Tiivisteettömissä ratkaisuissa on kokonaan hitsattu levypakka, joka mahdollistaa käytön korkeissa paineissa ja lämpötiloissa. Vuotovaara pienenee merkittävästi, kun käytetään kokonaan hitsattua lämmönsiirrintä.

Kokonaan hitsatuissa levypakoissa olevat levyt on valmistettu erittäin kestävistä materiaaleista, joiden taataan kestävän kaikkein äärimmäisimmät työolosuhteet.

Asiaan liittyvät tuotteet

  • if (isSmallPicture) { SONDEX® Fishbone -levyt – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX® Fishbone -levyt – Danfoss } else { SONDEX® Fishbone -levyt – Danfoss }
    SONDEX® Fishbone -levyt

    SONDEX® Fishbone -levykuvioteknologiaa käytetään suurimmassa osassa levylämmönsiirtimiämme. Kuvio on suunniteltu korkeaan lämpösuorituskykyyn ja sallitun painehäviön hyödyntämiseen mahdollisimman tehokkaasti. Saatavilla eri puristussyvyyksiä, kuvion tiheyksiä ja kulmia – jokaisen levyn kuviointi on optimoitu tiettyä tehtävää varten.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-lauhduttimet - Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-lauhduttimet - Danfoss } else { SONDEX®-lauhduttimet - Danfoss }
    SONDEX®-lauhduttimet

    SONDEX®-lauhduttimemme ovat mainio valinta erityissovelluksiin, joissa tavallinen levylämmönsiirrin ei riitä. Tuote on suunniteltu suurille höyryvirtausmäärille, joten siinä on suuri höyryvirtausaukko. Kun viipymisaika on lyhyt, syntyvät optimaaliset olosuhteet kondensaatiolle jopa matalapaineisissa höyrystystehtävissä.

  • if (isSmallPicture) { SONDEX®-höyrystimet - Danfoss; } else if (isBigColumns) { SONDEX®-höyrystimet - Danfoss } else { SONDEX®-höyrystimet - Danfoss }
    SONDEX®-höyrystimet

    SONDEX®-höyrystimet on suunniteltu tarkkoihin höyrystystehtäviin. Osittain hitsattuja levykasetteja käyttämällä virtausaineet eivät varmasti sekoitu. Levykasetit on suunniteltu varmistamaan optimaalinen pyörteisyys kummallakin puolella. Samalla ne jakavat virtausaineen tasaisesti taaten verrattoman suorituskyvyn ja tuotteen laadun.

  • if (isSmallPicture) { Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet – Danfoss } else { Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet – Danfoss }
    Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet

    Perinteiset SONDEX®-levylämmönsiirtimet ovat hyvä valinta moneen sovellukseen eri markkinasegmenteillä. Meillä on maailman laajin levyvalikoima, ja mukautamme kaikki lämmönsiirtimet tarkasti vaatimuksiisi. Innovatiiviset tekniikat ja älykäs suunnittelu tekevät perinteisistä levylämmönsiirtimistämme loistavan investoinnin.

UKK

Lämmönsiirtimen valintaan vaikuttavat monet tekijät. Pätevät tekniset myyjämme suunnittelevat lämmönsiirtimen asianmukaisella mitoituksella ja oikeilla teknisillä tiedoilla vaatimusten mukaisesti. Tällä tavalla varmistamme, että saat laadukkaan ja optimaalisesti toimivan ratkaisun.

Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu teollisuusstandardien ja vaatimusten mukaisesti. Yksityiskohtaista tietoa saat kääntymällä paikallisen SONDEX®-myyntiedustajan puoleen.

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myynnistä vastaavaan.

Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon. Mahdollisimman tarkan tarjouksen saamiseksi selvitä valmiiksi seuraavat tiedot:

  • Teho,
  • väliaineen tyyppi,
  • painehäviö,
  • virtausnopeus,
  • käyttöpaine,
  • termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila,
  • käyttölämpötila.