Putkien saattolämmitys – kaapelit

  • Yleiskatsaus
  • Asiakirjat
  • Asiaan liittyvät tuotteet

Talvisin makean veden, jäte-, jäähdytys- ja tuloveden sekä sprinklerijärjestelmien jäätyminen voidaan estää lämmittämällä putkia joko sisäisesti tai ulkoisesti. Danfossilla on sekä itserajoittuvia että vakiovastusjärjestelmiä. 

Danfossin DEVI-putkien saattolämmitysjärjestelmiä voidaan käyttää kahteen päätarkoitukseen:

  1. Jäätymissuojaus asennetaan silloin, kun halutaan estää vesi- tai saniteettiputkien jäätyminen tai jäätymisestä aiheutuva vaurioituminen.
  2. Lämpötilan ylläpitojärjestelmillä varmistetaan, että kuuma vesi tai nesteputket pysyvät vaaditussa lämpötilassa.

Danfossin putkien saattolämmitysjärjestelmiä voidaan käyttää putkien sisä- tai ulkopuolella sisä- ja ulkoputkistoissa sekä maanpinnan ylä- ja alapuolisissa putkistoissa.

Ominaisuudet ja edut

Jäästä vapaat putket

Jatkuva virtaus putkissa

Maanalaisten putkien syvyyden madaltuminen

Ei korjauskustannuksia kovan talven jälkeen

Ei rasva-aineiden kovettumista putkistoissa

Tehokas lämpimän veden syöttö

Kaapeli juomavesiputkeen asennettavaksi

Danfossin DEVI-merkkinen putkien lämmitysjärjestelmä

Danfoss on suunnitellut monipuolisia ulkoalueratkaisuja putkien, kattojen, räystäskourujen ja piha-alueiden lämmitykseen ja sulanapitoon. Ne voidaan asentaa käytännöllisesti katsoen mihin tahansa kohteisiin kodeista liiketiloihin ja laitoksiin.

Asiakirjat

Asiakirjat
Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi
Tuoteluettelo Danfoss Product catalogue Romanian, Moldovan, Moldovan Romania 18 heinä, 2017 418.0 KB .pdf
Tuoteluettelo Danfoss Product catalogue englanti Useita 18 loka, 2021 24.2 MB .pdf

Asiaan liittyvät tuotteet

  • if (isSmallPicture) { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelit; } else if (isBigColumns) { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelit } else { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelit }
    Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – kaapelit

    Danfossin DEVI-merkkiset lämmityskaapelit on suunniteltu eri sovelluksiin, myös lattialämmitykseen sisätiloissa. Uusin innovaatiomme DEVIflex on seurausta vuosien kokemuksen yhdistämisestä todelliseen innovaatioon. Monipuolisuudessa, taipuisuudessa ja luotettavuudessa on päästy aivan uudelle tasolle.

  • if (isSmallPicture) { Jään ja lumen sulanapito – matot; } else if (isBigColumns) { Jään ja lumen sulanapito – matot } else { Jään ja lumen sulanapito – matot }
    Jään ja lumen sulanapito – matot

    Danfossin DEVI-lämmitysmatot on kehitetty erilaisiin lämmitys- ja sulanapitosovelluksiin asuinrakennusten ja liikerakennusten ulkopuolella. Niissä on kaksoisjohtimella varustettu kaapeli, jossa on yksi liitoskaapeli ja suojus. 

  • if (isSmallPicture) { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – termostaatit; } else if (isBigColumns) { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – termostaatit } else { Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – termostaatit }
    Jään ja lumen sulanapito, jäätymisen suojaus – termostaatit

    Danfossin DEVIreg-termostaatteja jään ja lumen sulanapitoon käytetään erilaisiin kohteisiin. Termostaateilla voi helposti säätää jään ja lumen sulanapitoa, katto- ja räystäskourusovelluksia ja jäätymisen suojausta.

  • if (isSmallPicture) { Putkien saattolämmitys – termostaatit; } else if (isBigColumns) { Putkien saattolämmitys – termostaatit } else { Putkien saattolämmitys – termostaatit }
    Putkien saattolämmitys – termostaatit

    Danfossin putkien saattolämmitykseen tarkoitettuja DEVIreg-termostaatteja käytetään putkien ja kaapelien suojaamiseen matalissa lämpötiloissa. Termostaatteja käytetään yhdessä Danfossin putkien saattolämmitykseen tarkoitettujen kaapelien kanssa.